MENNEKES
mME (Moderne Messeinrichtung)
Eine moderne Messeinrichtung (mME) ist ein digitaler Stromzähler, der den Stromverbrauch zeitgenau misst und Daten bis zu 24 Monate lokal speichert.
Modbus RTU
Ein serielles Kommunikationsprotokoll, das in der Automatisierungstechnik weit verbreitet ist.
Modbus TCP
Eine Variante des Modbus-Protokolls, die über TCP/IP-Netzwerke kommuniziert.
Mode 2
Der Lademodus 2 wird in der DIN EN 61851-1 definiert. Er bezeichnet das Laden des Elektrofahrzeugs an einer Haushalts- oder CEE-Kraftstromsteckdose.
Mode 3
Der Lademodus 3 wird in der DIN EN 61851-1 definiert. Er bezeichnet das Laden des Elektrofahrzeugs an einer Ladestation.
MQPeM
MQPeM steht für MENNEKES Qualitätspartnerinnen und Qualitätspartner. Das sind von MENNEKES speziell geschulte Installationsfachkräfte.