MENNEKES
Mennekes Typ 2 Mode 3 Ladekabel spiralisiert lädt ein Elektroauto

Glossar

eMobility-Glossar: Fachbegriffe kurz erklärt

Elektromobilität ist ein komplexes Themenfeld. Sie möchten erfahren, was sich hinter den Fachbegriffen verbirgt? In unserem eMobility-Glossar unten haben wir kurze Erläuterungen für Sie aufbereitet!  

Viele Fragen und Themen zur Elektromobilität haben wir zudem in unseren FAQs aufbereitet. Hier geht es zu den FAQs. 

Für unsere Partner aus der Elektrobranche haben wir zusätzlich zahlreiche How-to-Videos erstellt, um Ihnen praktische Hilfestellung mit MENNEKES Ladesystemen und der Abrechnungsdienstleistung zu bieten. 

mME (Moderne Messeinrichtung)
Eine moderne Messeinrichtung (mME) ist ein digitaler Stromzähler, der den Stromverbrauch zeitgenau misst und Daten bis zu 24 Monate lokal speichert.
Modbus RTU
Ein serielles Kommunikationsprotokoll, das in der Automatisierungstechnik weit verbreitet ist.
Modbus TCP
Eine Variante des Modbus-Protokolls, die über TCP/IP-Netzwerke kommuniziert.
Mode 2
Der Lademodus 2 wird in der DIN EN 61851-1 definiert. Er bezeichnet das Laden des Elektrofahrzeugs an einer Haushalts- oder CEE-Kraftstromsteckdose.
Mode 3
Der Lademodus 3 wird in der DIN EN 61851-1 definiert. Er bezeichnet das Laden des Elektrofahrzeugs an einer Ladestation.
MQPeM
MQPeM steht für MENNEKES Qualitätspartnerinnen und Qualitätspartner. Das sind von MENNEKES speziell geschulte Installationsfachkräfte.