POWER YOUR BUSINESS!
CHARGE UP YOUR DAY!
ELECTRIFY YOUR MOBILITY

Als Gründungsmitglied der Bundesliga liegen dem VfB Stuttgart Partnerschaftlichkeit sowie langfristiges Denken in der DNA. Nachhaltigkeit gehört hier selbstverständlich untrennbar dazu – auch im Bereich Mobilität. Daher hat sich der erfolgreiche Bundesligist für eine Standortpartnerschaft mit den Stadtwerken Stuttgart entschieden. So können Fußballbegeisterte sowie Mitarbeitende bequem direkt vor dem Stadion laden und die Emissionen ihrer An- und Abreise zum Stadion deutlich senken. Zudem bringt das Projekt Stuttgart weiter voran auf dem Weg zur Klimaneutralität – das erklärte Ziel der Stadtwerke für 2035.

Ganz im Vereinslook: Die 6 AMEDIO® Professional Ladesäulen vor dem VfB-Clubzentrum unterstreichen mit dem Vereinswappen an der Front, dem Schriftzug an der Seite und durch das Aufgreifen der Vereinsfarben die visuelle Identität des VfB. Dank des großen Individualisierungspotenzials der AMEDIO® Professional Ladestationen wird der Parkplatz nicht nur infrastrukturell, sondern auch optisch deutlich aufgewertet und erhält einen hohen Wiedererkennungswert.

Auch technisch punkten die AMEDIO® Professional Ladestationen beim Einsatz vor dem Stadion. Mit 22 kW Ladeleistung je Ladepunkt bieten sie genug Leistung, um während des Stadionbesuchs oder dem Arbeitstag Reichweite aufzubauen. Die Bezahlmöglichkeiten sind nutzerfreundlich: neben der SWS-Lade-App kann per Roaming auch mit Ladekarten anderer Fahrstromanbieter oder ad hoc geladen werden. Dadurch können die Ladestationen von einem möglichst breiten Publikum genutzt werden. Wie schon bei der Optik spielt die Ladesäule auch bei der technischen Ausstattung ihre Stärken in Sachen Flexibilität und Kompatibilität aus.

Die Standortpartnerschaft der Stadtwerke Stuttgart bietet eine ganzheitliche Lösung mit zuverlässigem Betrieb. Denn der VfB konnte sich nicht nur auf eine fundierte Beratung und fachgerechte Installation der MENNEKES Ladestationen verlassen, sondern hat mit den Stadtwerken Stuttgart auch einen verlässlichen Betreiber für die Ladestationen an der Hand. So muss sich der Verein um nichts kümmern und die Stadionbesucherinnen und Stadionbesucher profitieren von einer stets einwandfreien und nutzungsfreundlichen Lademöglichkeit.