MENNEKES Weltweit

MENNEKES

ErgoCONTACT®

Wir haben für die PowerTOP® Xtra Varianten in 16 und 32 A einen völlig neuen Standard für den Schraubanschluss entwickelt: ErgoCONTACT®! Einfache Handhabung, ergonomisch sinnvolle Haltung, sichere Installation und in der Summe Zeitersparnis in der Montage – das sind in Kürze die Hauptmerkmale, mit denen ErgoCONTACT® neue Maßstäbe für die Installationspraxis setzt.

Leiterführung

Geschwungene Leiterführungen führen Leiter einfach, sicher und schnell in die Kontakte.

Rückseitige Schraubenbetätigung

Ergonomisch sinnvolle Montagehaltung vereinfacht das Aufbringen des erforderlichen Drehmoments. Nur eine Schraube pro Kontakt vereinfacht die Installation zusätzlich und spart Zeit.

Führungskragen

Der Schraubweg wird durch Führungskragen geführt. Das verhindert Abrutschen und minimiert die Verletzungsgefahr und verkürzt so zusätzlich die Anschlussdauer.

Unverlierbare Kombikopfschrauben

Die Schrauben sind in Führungskragen integriert, können nicht herausfallen und sind mit Kreuz- und Schlitzschraubendreher bedienbar.