MENNEKES

Gebäudeinfrastruktur und Auflieger

Innerhalb des Logistikzentrums ist eine dezentrale Energieverteilung essentiell, damit alle Anlagen und Maschinen unabhängig und permanent mit Strom versorgt werden können. Immer mehr Logistikzentren werden aktuell und in den kommenden Jahren benötigt, und müssen daher im Eiltempo gebaut und ausgestattet werden. Unsere Steckdosen und Kombinationen sind dank handlichem Design und innovativer Anschlusstechniken besonders anwenderfreundlich in der Installation und Wartung – dadurch sparen Sie doppelt Zeit.

Für die Stromversorgung großer Lagerhallen bieten wir unsere Allzweckkombination AMAXX® an. Diese praktischen Energieverteiler können Sie nach Ihren Anforderungen konfigurieren lassen, wir beraten Sie gerne bei der Auswahl und Ausstattung der passenden Steckdosenkombinationen. Neben den wandmontierten Versionen sind unsere AMAXX® auch als abhängbare Energieverteiler erhältlich. Eine weitere Kombination für eine praktische und flexible Deckenmontage ist unsere bewährte DELTA-BOX mit IP44, IP67 oder IP68 Schutz. Für zusätzliche Anschlüsse empfehlen wir unsere IP44 Wandsteckdosen.

Auch für den Außenbereich bieten wir unsere AMAXX® Kombinationen im CombiTOWER® aus Edelstahl an. Dadurch sind die Energieverteiler vor Wind und Wetter geschützt, und gleichzeitig immer als Stromquelle außerhalb der Gebäude verfügbar. Alle Produktlösungen sind mit unseren bewährten Anschlusstechniken ausgestattet. Durch das innovative Design lassen sich alle MENNEKES Stecker, Kupplungen und Steckdosen somit zeitsparend und ohne Aufwand montieren und warten.

Anwendungsmöglichkeit

Für eine flexible Bereitstellung von Datenschnittstellen in Logistikcentern bietet unsere CEPEX Baureihe viele Vorteile:

  • Einheitliche Gehäusebauform die flexibel mit unterschiedlichen Keystones oder Datenmodulen bestückt werden kann: RJ45, Lichtwellenleiter und USB-C
  • Ausführungen als Wandsteckdose, Anbausteckdose oder integriert in unsere Steckdosenkombinationen erhältlich
  • Schutzgrad IP44 bei gesteckten Steckverbindern und geschlossenem Deckel
  • Abschließbar zur Erhöhung der Netzwerksicherheit

Stromversorgung von Aufliegern

Für die Stromversorgung von geparkten Aufliegern haben wir neben den Steckdosen für die Lagerhallenseite auch Stecker und Kupplungen für die notwendigen Zuleitungen im Angebot. Die besonders langlebigen Steckvorrichtungen unserer PowerTOP® Xtra Familie sind in IP54 oder IP67 / IP69 erhältlich, und lassen sich dank unserer Kontakthülsentechnologie X-CONTACT® problemlos und mit wenig Kraft tausende Male stecken und ziehen.

Durch unser weltweites Vertriebsnetz aus Tochtergesellschaften, Vertretungen und Partnern sowie unser Know-How im Bereich der Logistikbranche können wir Ihnen bei der Planung und Umsetzung Ihrer Projekte individuell zur Seite stehen. Unsere Ansprechpartner unterstützen Sie gerne bei der Auswahl der richtigen Produktlösungen für Ihr Logistikzentrum.

Unser Portfolio im Bereich Logistikcenter

Steckvorrichtungen für Logistikcenter

Die langlebigen und robusten Stecker, Kupplungen und Wandsteckdosen sind mit unseren bewährten Anschlusstechniken ausgestattet. Durch das innovative Design lassen sich alle MENNEKES Steckvorrichtungen zeitsparend montieren und warten.

Portfolio Steckvorrichtungen

Steckdosenkombinationen für Logistikcenter

Lernen Sie die innovativen MENNEKES Steckdosenkombination kennen. Die AMAXX® Verteiler sind sowohl für den Außen-, als auch für den Innenbereich geeignet. Die genauen Spezifikationen und Bestückungen können individuell festgelegt werden.

Portfolio Steckdosenkombinationen

Sie suchen nach Stromversorgung von Anlagentechnik?

Kontakt

Sie haben Fragen zu unseren Lösungen und Produkten? Gerne sind wir für Sie da – nutzen Sie das Kontaktformular, um uns Fragen zu individuellen Bestellungen oder Angeboten zu stellen. Und unter „Ansprechpersonen vor Ort“ können Sie die richtige Kontaktperson in Ihrer Nähe finden!

KontaktformularAnsprechpersonen vor Ort