POWER YOUR BUSINESS!
CHARGE UP YOUR DAY!
ELECTRIFY YOUR MOBILITY

Mit der M.ONE Core Extension erhalten Sie eine unkomplizierte Möglichkeit, bestehende Energieverteilungen oder fest angeschlossene Verbraucher zu digitalisieren und deren tatsächliche Nutzung präzise zu erfassen, etwa bei Fertigungsmaschinen oder Montageanlagen. Darüber hinaus lassen sich über die Variante M.ONE Core Extension RCM Differenzströme Plug&Play erfassen, was einen wichtigen Beitrag für die Sicherheit in ihrer Energieverteilung leisten kann.
Differenzströme können sowohl in Haupt- als auch in Unterverteilungen erfasst werden, um den Gesamtzustand des Netzes im Blick zu behalten. M.ONE ermöglicht zudem die gezielte Überwachung einzelner Stromkreise oder Maschinen, was besonders bei kritischen Anlagen oder Geräten mit erhöhtem Fehlerstromrisiko von Bedeutung ist. In IT-Systemen oder anderen Installationen ohne klassische RCDs kann die Differenzstrommessung außerdem als vorbeugende Maßnahme, beispielsweise zum Brandschutz, eingesetzt werden.
Mit der M.ONE Core Extension, die auf dem bewährten Gehäusebaukasten unserer AMAXX Kombinationen basiert, können Sie den Stromverbrauch bestehender Steckdosenkombinationen erfassen, sowie die Energienutzung der fest angeschlossenen Verbraucher. Die M.ONE Core Extension RCM ermöglicht zudem eine Differenzstrom-Überwachung. Dank Plug&Play-Prinzip sind alle Modellversionen schnell montiert und über die App mit der M.ONE Industrial Cloud verbunden.
Alle M.ONE Core Extension Modelle sind anschlussfertig vorverdrahtet und besitzen außenliegende Befestigungspunkte, um die Installation möglichst einfach zu gestalten. So können Sie die M.ONE Core Extension direkt an AMAXX® Steckdosenkombinationen anflanschen. Hierzu stellen wir ihnen eine detaillierte Anleitung mit dem Produkt zur Verfügung. Das M.ONE Core Extension Energy Modell beinhaltet einen Energiezähler und die notwendige M.ONE Technologie zur Erfassung von Energieverbräuchen, die Extension RCM verfügt über einen RCM-Sensor zur Erkennung von Differenzströmen. Alle Modelle der M.ONE Core Extension Familie bieten IP67 Schutz und sind somit wasserdicht. Sie sind standardmäßig aus chemikalienbeständigem Material gefertigt, oder als robuste Variante aus unserem Spezialkunststoff AMAPLAST.