MENNEKES

M.ONE Core Kombinationen

M.ONE Core Steckdosenkombinationen

Bewährte Stromverteiler mit M.ONE Technologie

Mobil, freistehend oder fest installiert: Steckdosenkombinationen von MENNEKES garantieren immer eine zuverlässige Stromversorgung. Dank variantenreicher Bestückung sind sie zudem für eine Vielzahl von Anwendungsgebieten geeignet. Mit der M.ONE Technologie in unseren Kombinationen kommen nun weitere Funktionen zu bestimmten Produktlösungen hinzu. Neben dem Allrounder M.ONE Core AMAXX® als Energy Basic und Energy Advanced Version bieten wir die Steckdosenleiste M.ONE Core EverGUM® und die mobilen Verteiler M.ONE Core EverBOX® und EverBOX® Grip in unserem M.ONE Core Portfolio an. Je nach Ausstattung der Kombinationen können verschiedene SaaS-Module hinzugebucht werden.

Portfolio M.ONE Core AMAXX® Steckdosenkombination

M.ONE Core Energy Basic:
Maximale Energieeffizienz in kompakter Form. Die Basic-Variante bietet Energiemessung, Personen- und Leitungsschutz sowie vielseitige Steckdosenbestückungen für unterschiedlichste Anwendungen.

M.ONE Core Energy Advanced:
Mehr Überblick durch intelligente Zusatzfunktion: Neben allen Basic-Features verfügt die Advanced-Version über integrierten Hilfsschalter zur Erfassung des Schaltzustands der Reiheneinbaugeräte.

Portfolio M.ONE Core AMAXX® Steckdosenkombinationen

M.ONE Core Steckdosenleiste

Effizient, sicher und vielseitig: Die M.ONE Core Steckdosenleisten kombinieren Energiezähler, Schutzfunktionen und unterschiedliche Steckdosenvarianten – ideal für flexible und mobile Energieverteilungen.

Portfolio M.ONE Core Steckdosenleisten

M.ONE Core EverBOX®

Robust und zuverlässig im Einsatz: M.ONE Core EverBOX® bietet integrierte Energiemessung, umfassende Schutztechnik und robuste, langlebige Steckdosen - der ideale Zwischenstecker zur variablen Erfassung großer Verbraucher.

Portfolio M.ONE Core EverBOX®

M.ONE Core EverBOX® Grip

Für maximale Belastbarkeit entwickelt: M.ONE Core EverBOX® Grip vereint Energiezähler, Schutzfunktionen und vielseitige Steckdosenkonfigurationen – ausgelegt für harte Umgebungen und hohe Anforderungen.

Portfolio M.ONE Core EverBOX® Grip

Passende SaaS-Module - M.ONE Pulse

Damit die M.ONE Core Stromverteiler die von Ihnen gewünschte Aufgabe erfüllen, müssen die entsprechenden kompatiblen „Software as a Service“-Module (kurz: SaaS) in der App dem Gerät zugeordnet werden. Die M.ONE Core Kombination verfügt in Folge sofort über die entsprechenden Funktionen. Folgende Module sind je nach ausgewählter Hardware kompatibel: M.ONE Pulse Energy, M.ONE Pulse Monitoring, M.ONE Pulse Location und M.ONE Pulse PDS.

Mehr über M.ONE Pulse erfahren

Anwendungsbeispiele für M.ONE Core Kombinationen

Unsere smarten Stromverteiler und die dazugehörigen M.ONE Pulse SaaS-Module helfen Ihnen dabei, effizientes Energiemanagement nach ISO 50001 in Ihrem Unternehmen umzusetzen. Auch für temporäre oder mobile Energieverteilung ermöglichen unsere M.ONE Core Geräte eine unkomplizierte Erfassung des Nutzungsverhaltens einzelner Anlagen und Maschinen. Über ein einfaches Messkonzept können mit Hilfe der M.ONE Core Steckdosenkombinationen Drittmengen einfach erfasst und vom betrieblichen Verbrauch abgegrenzt werden. Ein Hinweis bei ausgelöstem RCD oder MCB können Sie schnell reagieren und ihre Anlagenverfügbarkeit erhöhen.

Weitere IoT-Anwendungsbeispiele

Kontakt

Unser Team ist für Sie da: Nutzen Sie einfach das Kontaktformular oder treten Sie direkt mit Ihren Ansprechpartnern in Verbindung. Wir unterstützen Sie gern dabei, die passende M.ONE Lösung für Ihre Anwendung zu finden – schnell, kompetent und persönlich.

KontaktformularAnsprechpartner vor Ort