POWER YOUR BUSINESS!
CHARGE UP YOUR DAY!
ELECTRIFY YOUR MOBILITY

Die M.ONE Core Sensorbox ist ein flexibles Werkzeug um Messwerte dezentral auf einfache Weise zu erfassen und in das M.ONE Ökosystem zu integrieren. Die Sensorbox ist anschlussfertig verdrahtet und besitzt standardisierte M12-Rundsteckverbinder als Sensorschnittstellen. Die außenliegenden Befestigungspunkte machen die Montage besonders einfach und das chemikalienbeständige Gehäuse mit IP67 Schutz ermöglichen den Einsatz in rauen Arbeitsumgebungen.
Die Sensorbox hilft bei der Erfassung wichtiger Temperaturdaten und der Übertragung in die M.ONE Industrial Cloud. Hierdurch wird das Monitoring von Temperaturen einfacher und digitaler. Dank Plug&Play Temperaturen mit entsprechender Sensorik beispielsweise an Motoren erfasst werden um diese zu monitoren und kritische Situationen zu vermeiden.