POWER YOUR BUSINESS!
CHARGE UP YOUR DAY!
ELECTRIFY YOUR MOBILITY

Die Energiemessung ist eine Kernfunktion unserer M.ONE App. Mit dieser „Software as a Service“-Lösung können einzelne und gesammelte Energieverbräuche in den angebundenen Produkten gemessen und in der M.ONE Industrial Cloud visualisiert werden.
Dabei stehen mehrere Funktionen zur Verfügung, die Überprüfungen und Auswertungen des Energieverbrauchs besonders einfach gestalten:
Anzeige des Energieverbrauchs in kWh (Bezug/Einspeisung)
Berechnung der CO₂ Menge (mit individuell bestimmbarem Faktor [Gramm CO₂/ kWh])
Berechnung der Kosten (mit individuell bestimmbarem Faktor [€/ kWh]
Darstellung in Balkendiagrammen mit auswählbarem Betrachtungszeitraum
Zyklische Werteübertragung alle 15 Minuten
Die M.ONE Energiemessung bietet Kunden mehrere Vorteile, sowohl im alltäglichen Betriebsablauf als auch in der strategischen Ausrichtung. Mit der M.ONE Industrial Cloud können Sie Energieverbräuche des gesamten Unternehmens einfach erfassen und visuell ansprechend aufbereiten. Dadurch können Sie Einsparpotentiale schnell identifizieren und auf diese reagieren.
Der Energieverbrauch spielt zudem eine wichtige Rolle in der Ermittlung des Product Carbon Footprints bestimmter Produktionen. Außerdem können Sie in der Ansicht der Energieverbräuche Drittmengen, wie z. B. durch Dienstleister auf Ihrem Firmengelände, erkennen und diese vom Selbstverbrauch abgrenzen.

Das wesentliche Ziel der Norm ISO 50001 ist es, Organisationen dabei zu unterstützen, ihre energiebezogene Leistung durch den Aufbau von dazu notwendigen Systemen und Prozessen zu verbessern. Dies bezieht sich auf die gezielte Erfassung, Analyse und Optimierung von Energieverbräuchen nach dem Prinzip Plan/Do/Check/Act. Das M.ONE Ökosystem und die M.ONE Pulse Module dienen als einfach anzuwendendes Werkzeug für die nachhaltige Umsetzung dieses Ziels.
Mit M.ONE Energy wird Energiemonitoring so einfach wie noch nie: Dank Plug&Play ist die Einrichtung in wenigen Minuten erledigt – ganz ohne zusätzliche Datenleitungen. Hardware und Software stammen vollständig aus einer Hand und sind optimal aufeinander abgestimmt. So profitieren Sie von einer zuverlässigen, schnell einsatzbereiten Lösung, die gleichzeitig kostengünstiger ist als viele herkömmliche Energiemanagement‑Systeme.