POWER YOUR BUSINESS!
CHARGE UP YOUR DAY!
ELECTRIFY YOUR MOBILITY

M.ONE Pulse Heat ist ein SaaS-Modul („Software as a Service“), das die Überwachung der Temperaturen in externen Systemen ermöglicht. Innerhalb der M.ONE App stehen Ihnen in diesem Modul folgende Funktionen zur Verfügung:
Anzeige des Verlaufs von externen Temperatursensoren (bis zu 4xPT1000 – nur mit bestimmten M.ONE Core Geräten)
Darstellung der Daten in einem Liniendiagramm mit auswählbarem Betrachtungszeitraum
Einstellbare Schwellenwerte für Temperaturen
Auslösen einer Warnung oder eines Alarms in der App bei Überschreitung der Schwellenwerte
Logbucheinträge aller Warnungs- und Alarmbenachrichtigungen
Zyklische Werteübertragung
Nachhaltiger Brandschutz gehört in fast allen Unternehmen zum Sicherheitsstandard. Die Überschreitung kritischer Betriebstemperaturen in elektrischen Anlagen kann ein hohes Brandrisiko darstellen und sollte daher immer überwacht werden. Mit M.ONE Pulse und der Temperatur-Erkennung der Sensorik können Sie Temperaturabweichungen immer per App kontrollieren und in Notfällen schnell reagieren. Gerade für feuergefährdete Betriebe oder Arbeitsbereiche (z. B. in der Holzverarbeitung) ist dieses Temperatur-Monitoring essenziell.

Dank einstellbarer Schwellenwerte erhalten Sie als Benutzer der M.ONE App Benachrichtigungen, wenn Temperaturen in M.ONE Core Geräten oder externen Systemen höher als vorgesehen sind. Somit können Sie auf mögliche Gefahren schnell reagieren, bevor ein Brand entstehen kann. Dadurch unterstützt M.ONE Pulse Temperatur bei der digitalisierten Umsetzung Ihres Sicherheitskonzepts und sorgt für eine zuverlässige, kontinuierliche und sichere Stromversorgung.
Sie können M.ONE Pulse Heat dank Plug&Play schnell und einfach per App in Ihre digitale Infrastruktur integrieren – und direkt zur Überwachung von Betriebstemperaturen in Ihren Geräten oder an kritischen Betriebsmitteln nutzen. Mithilfe der M.ONE App stehen Ihnen alle Werte immer und überall zur Verfügung. Dies erspart Ihnen lange Kontrollgänge und verbessert Sicherheit und Brandschutz im Arbeitsalltag.