MENNEKES

M.ONE Pulse Monitoring

M.ONE Pulse Monitoring

Das Monitoring-Modul macht wichtige Basisparameter der Energieverteilung transparent. Die Daten können in der M.ONE Industrial Cloud App angezeigt werden. Die Funktionen von M.ONE Pulse Monitoring helfen Ihnen dabei den Zustand der Energieverteilung und der angeschlossenen Verbraucher immer im Blick zu haben und z.B. Prozessstillstände zu vermeiden.

Was ist M.ONE Pulse Monitoring?

Die M.ONE Pulse Monitoring Funktion ist ein SaaS-Modul („Software as a Service“), das die Überwachung diverser elektrischer Parameter in kompatiblen M.ONE Core Geräten und daran angeschlossenen Verbrauchern ermöglicht. Die Daten können Sie sich in der M.ONE App anzeigen lassen. Dabei haben Sie folgende Optionen:

  • Anzeige der Verläufe für L1, L2, L3 für folgende Werte:

    • Strom

    • Spannung

  • Anzeige der Verläufe für Leistung, Frequenz und M.ONE Core Innentemperatur

  • Darstellung in einem Liniendiagramm mit auswählbarem Betrachtungszeitraum

  • Einstellbare Schwellwerte für eine „Warnung“ oder einen „Alarm“

  • Benachrichtigung in der App mit der Warnung / dem Alarm bei der Überschreitung einer Schwelle

  • Logbucheintrag für jede „Warnung“ und „Alarm“

  • Zyklische Werteübertragung

Für wen kommt M.ONE Pulse Monitoring in Frage?

Hohe Verfügbarkeit und Ausfallsicherheit gehören für viele Produzenten und Unternehmen zu einem effizienten Arbeitsablauf. Dort ist es wichtig, den Zustand der Energieverteilung und der angeschlossenen Maschinen und Anlagen immer im Blick behalten zu können. Gerade bei Verbrauchern mit kritischer Relevanz muss die konstante Stromversorgung permanent aufrechterhalten werden, um z. B. Prozessstillstände oder aufkommende Gefahren zu vermeiden.

Wie kann M.ONE Pulse Monitoring bei der Erhöhung von Verfügbarkeit und Sicherheit unterstützen?

Mit M.ONE Pulse Monitoring stehen Ihnen alle wichtigenInformationen über elektrische Parameter immer direkt zur Verfügung. Abweichungen von vorbestimmten oder individuell einstellbaren Werten werden von den M.ONE Core Geräten erkannt und an die App übermittelt. Dann bekommen Sie eine Warnung oder einen Alarm als Benachrichtigung auf Ihr Smartphone, und können schnell reagieren. Dadurch vermeiden Sie kritische Zustände oder Ausfälle ganzer Prozesse.

Vorteile und Nutzen von M.ONE Pulse Monitoring auf einen Blick

Dank Plug&Play steht Ihnen die M.ONE Pulse Monitoring Funktion direkt nach Kauf zur Verfügung. In der App finden Sie dann die Werte aller Parameter der kompatiblen M.ONE Core Produkte – die Übertragung erfolgt kabellos und im Falle einer Schwellenüberschreitung unmittelbar. So haben Sie den Zustand aller relevanten Verbraucher immer schnell im Blick, selbst bei abgelegenen oder weitläufigen Arbeitsbereichen.

Anwendungsbeispiele M.ONE

Erfahren Sie, wie IoT‑Lösungen in der Praxis Wirkung zeigen – von höherer Energieeffizienz über mehr Sicherheit bis hin zu einer transparenten und modernen Energieverteilung. Unsere Anwendungsbeispiele veranschaulichen, wie vernetzte Technologien Abläufe optimieren, Risiken verringern und Ressourcen gezielt steuern.

Lassen Sie sich inspirieren, wie intelligente Systeme Prozesse vereinfachen, neue Potenziale freilegen und Unternehmen nachhaltig leistungsfähiger machen.

Anwendungsbeispiele M.ONE

Kontakt

Unser Team ist für Sie da: Nutzen Sie einfach das Kontaktformular oder treten Sie direkt mit Ihren Ansprechpartnern in Verbindung. Wir unterstützen Sie gern dabei, die passende M.ONE Lösung für Ihre Anwendung zu finden – schnell, kompetent und persönlich.

KontaktformularAnsprechpartner vor Ort

Kompatible Produkte für M.ONE Pulse Monitoring

Nachfolgend finden Sie eine Liste aller Produkte, die nahtlos mit dem M.ONE Pulse Monitoring zusammenarbeiten. Die kompatiblen Produkte bieten klare Einblicke in wichtige Parameter wie Strom, Spannung, Leistung und Frequenz – alles sichtbar in der M.ONE Industrial Cloud App.
Mit konfigurierbaren Schwellenwerten, automatischen Warnungen und Alarmen sowie kontinuierlichen Trenddaten helfen M.ONE Core Geräte dabei, Ihre Energieverteilung jederzeit zu überwachen und kritische Zustände oder Ausfallzeiten zu vermeiden.