POWER YOUR BUSINESS!
CHARGE UP YOUR DAY!
ELECTRIFY YOUR MOBILITY

Das M.ONE Pulse PDS ist ein „Software as a Service”-Modul (SaaS), das den Status von RCD- und MCB-Schaltern einsehbar macht. Somit bekommen Sie wichtige Informationen zum Zustand der verbauten Schutzschalter auf Ihre M.ONE App. Zu den Funktionen des Moduls gehören:
Einstellbare Alarme, wenn ein RCD- oder MCB-Schalter auslöst
Übertragung des Alarms an die App und Benachrichtigung des Benutzers
Logbucheinträge für jeden Alarm
Mit M.ONE Pulse PDS helfen wir Ihnen bei der ständigen Überwachung Ihrer Energieverteilung. Durch die permanente Kontrolle können Sie somit eine hohe Verfügbarkeit aller Verbraucher in Ihrem Unternehmen sicherstellen. Bei Auslösen eines RCD- oder MCB-Schalters kommt es zu einem Ausfall der Stromversorgung – durch dieses M.ONE Pulse Modul können Sie schnell reagieren und langen Ausfallzeiten vorbeugen. Dies hilft insbesondere Unternehmen, bei denen sich die Energieverteilung über eine große Fläche erstreckt, da das Identifizieren und Aufsuchen zur Fehlerbehebung dort besonders aufwändig sind.
Das M.ONE Pulse PDS Modul macht den Status von RCD- und MCB-Schaltern transparent und generiert unmittelbar einen Alarm, falls es zu einem Auslösen von RCDs oder MCB-Schaltern kommt. Bei einem Ausfall können Betreiber so umgehend reagieren und die Stromversorgung wiederherstellen. Das unterstützt unter anderem beim Betrieb von Verbrauchern, bei denen eine hohe Verfügbarkeit entscheidend ist. Der Betreiber kann sich sicher sein, dass der nächste Nutzer der Energieverteilung (bzw. einer einzelnen Steckdose) diese im ordnungsgemäßen Zustand vorfindet und Energie beziehen kann.
Dank automatischer Benachrichtigungen ermöglicht M.ONE Pulse PDS hohe Transparenz in allen verbundenen M.ONE Core Geräten mit Schutzschalter, und damit die Vermeidung langer Prozessunterbrechungen beim Auslösen der Schutzschalter. Kurze Ausfallzeiten bedeuten zudem eine möglichst hohe Verfügbarkeit aller Anlagen und Maschinen innerhalb des Unternehmens.