POWER YOUR BUSINESS!
CHARGE UP YOUR DAY!
ELECTRIFY YOUR MOBILITY

Die Differenzstrom-Monitoring-Funktion ist ein SaaS-Modul („Software as a Service“), das im Webshop der M.ONE App gebucht werden kann. Mithilfe dieses Software-Moduls können Sie Differenzströme in der Energieverteilung erkennen und visualisieren, zudem werden Sie aktiv gewarnt, falls der RCM-Sensor kritische Ableitströme misst. Dafür stehen Ihnen diverse Funktionen in der App zur Verfügung:
Anzeige der Verläufe der folgenden Werte:
Differenzstrom DC
Differenzstrom AC
Differenzstrom AC in verschiedenen Frequenzbereichen
Darstellung der Daten in einem Liniendiagramm mit auswählbarem Betrachtungszeitraum
Einstellbare Schwellenwerte für Differenzströme
Standardeinstellung für die Reduzierung von Brandrisiken ab Werk
Auslösen einer Warnung oder eines Alarms in der App bei Überschreitung der Schwellenwerte
Logbucheinträge aller Warnungs- und Alarmbenachrichtigungen
Zyklische Übertragung der Differenzstrom-Werte
M.ONE Pulse RCM lässt sich einfach in Ihre Infrastruktur integrieren und unterstützt bei Vorbeugung elektrischer Gefahren, insbesondere in feuergefährdeten Betriebsstätten (vgl. VDS 2033 Elektrische Anlagen in Feuergefährdeten Betriebsstätten). Das Plug&Play-Prinzip ermöglicht eine unkomplizierte Installation der M.ONE Industrial Cloud und die Auswahl des passenden Moduls für die entsprechenden M.ONE Core Geräte. Das Messen und Überwachen von Differenzströmen bildet eine wichtige Sicherheitsmaßnahme, die für viele Unternehmen unumgänglich ist. Durch stetiges Monitoring fallen solche Differenzströme frühzeitig auf – bevor diese gefährlich werden.

M.ONE Pulse RCM ermöglicht Benutzern eine dauerhafte Überwachung von Differenzströmen – so können Sie Isolationsfehler früh erkennen, aber auch Ableitströme der angeschlossenen Verbraucher werden in der App sichtbar. Bei einer Überschreitung der definierten (oder individuell einstellbaren) Schwellenwerte bekommen Sie automatisch eine Benachrichtigung in der App und können so das Brandrisiko durch unentdeckte Differenzströme minimieren. Die Sensorik der M.ONE Core Produkte und das M.ONE Pulse RCM erkennen Fehlerströme, die noch unter der Auslöseschwelle eines Fehlerstrom-Schutzschalters liegen. Ein solcher RCD würde zudem einfach abschalten – mit dem Monitoring-Modul haben Sie den genauen Verlauf des Fehlerstroms auf der App im Blick und können die Verfügbarkeit Ihrer Produktionsanlagen aktiv steuern.
Dank M.ONE Pulse Differenzstrom Monitoring können Sie mögliche Differenzströme innerhalb der Stromverteilung permanent überwachen, dadurch entfällt eine Isolationswiderstandsmessung (vgl. VDE 0105-100 / DGUV). Außerdem lassen sich gefährliche Fehler- und Ableitströme auch in Stromkreisen erkennen, in denen das Abschalten durch ein RCD nicht erwünscht ist, damit die Anlagenverfügbarkeit hoch und immer steuerbar bleibt.