MENNEKES
MENNEKES Anbausteckdose SCHUKO® 11331F
MENNEKES Anbausteckdose SCHUKO® 11331F images3d

Anbausteckdose SCHUKO® 11331F

Ampere 16 A
  • für ortsveränderlichen Einsatz
  • mit Klappdeckel
  • auch für Kabelkanäle und UP-Kästen geeignet
  • 3 Schraubklemmen als Verbindungsklemmen von 1,5 – 2,5 mm²
  • Bestellnr.11331F
  • EAN4015394259305
  • VPE 20 Stück
Standard Schraubanschlusstechnik

Schraubkontakt

Standard Schraubanschlusstechnik

Technische Daten

Anbausteckdose SCHUKO® 11331F

Ampere 16 A
Pole 2 p+PE
Volt 230 V
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP54
Shutter Nein
Gehäusematerial Kunststoff
Flansch 75x75 mm
Bohrloch 60x60 mm
Gewicht 80 g
Prüfzeichen EAC

Richtlinien

Anbausteckdose SCHUKO® 11331F

Passende Produkte

Anbausteckdose SCHUKO® 11331F mit IP54

MENNEKES Stecker SCHUKO® 152092

Stecker SCHUKO®

Bestellnr. 152092

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 2 p+PE
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt

Passendes Zubehör

Anbausteckdose SCHUKO® 11331F

MENNEKES Blindflansch 41419

Blindflansch

Bestellnr. 41419

zum Verschließen nicht genutzter Einbauöffnungen, grau

MENNEKES Montageflansch 19267000

Montageflansch

Bestellnr. 19267000

für schnelle und sichere Befestigung von Anbausteckdosen

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.

Oops, an error occurred! Request: fed735b14b002