POWER YOUR BUSINESS!
CHARGE UP YOUR DAY!
ELECTRIFY YOUR MOBILITY
Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 13552
Ampere | 16 A |
---|---|
Pole | 3 p |
Volt | 400 V |
Uhrzeitstellung | 9 h |
Hertz | 50-60 Hz |
Anschlusstechnik | Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT® |
Kontakt |
hochwärmebeständige Kontaktträger vernickelte Kontakte |
Schutzart | IP54 |
Gewicht | 170 g |
Prüfzeichen |
CB Zertifikat VDE |
Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 13552
Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 13552