POWER YOUR BUSINESS!
CHARGE UP YOUR DAY!
ELECTRIFY YOUR MOBILITY
Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 13666
Ampere | 16 A |
---|---|
Pole | 3 p |
Volt | 50-250 V |
Uhrzeitstellung | 3 h |
Hertz | (DC) |
Anschlusstechnik | Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT® |
Kontakt |
hochwärmebeständige Kontaktträger vernickelte Kontakte |
Schutzart | IP67 / IP69 |
Gewicht | 200 g |
Prüfzeichen |
CB Zertifikat VDE |
Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 13666
Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 13666 mit IP67 / IP69
Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 13666