MENNEKES
MENNEKES Prüfstecker Drehfeld-Control 1415

Prüfstecker Drehfeld-Control 1415

  • nach VDE 0413, Teil 7, DIN-EN 61557-7
  • Bestellnr.1415
  • EAN4015394010470
  • VPE 20 Stück

Technische Daten

Prüfstecker Drehfeld-Control 1415

Ampere 32 A
Pole 5 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Kontakt standard
Schutzart IP44
Gewicht 235 g
Prüfzeichen EAC
CQC

Richtlinien

Prüfstecker Drehfeld-Control 1415

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.

Oops, an error occurred! Request: 4d92151469d0c