MENNEKES
MENNEKES Kupplung PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 14645
MENNEKES Kupplung PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 14645 images3d

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Video

Kupplung PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 14645

Robuste Technik für harte Umgebungsbedingungen – die PowerTOP® Xtra Kupplung überzeugt mit den bewährten Erfolgsfaktoren: Ergonomisches Design, Montagefreundlichkeit, sicherer und unkomplizierter Anschluss. Die Kupplungen der PowerTOP® Xtra Familie erfüllen die Schutzklasse IP67 / IP69 und sind so nicht nur gegen zeitweiliges Untertauchen, sondern auch bei Hochdruckreinigung geschützt.
  • Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
  • X-CONTACT®
  • ergonomische Gehäuseform mit genoppten Griffflächen
  • hochwärmebeständige Kontaktträger
  • vernickelte Kontakte
  • gummierte Verschraubung mit Abdichtung
  • gummierter Bajonettring
  • abgedichtet gegen Staub, zeitweiliges Untertauchen und Hochdruckreinigung
  • Zugentlastung und Kabelknickschutz
  • Gehäuse mit Gewindeverschluss und Sicherungsschieber
  • Beschriftungsfläche für selbstklebende Etiketten
  • Bestellnr.14645
  • EAN4015394307600
  • VPE 10 Stück
ErgoCONTACT®

ErgoCONTACT®

Schraubanschlusstechnik

X-CONTACT®

X-CONTACT®

Innovative Kontakthülsen-Technologie

Technische Daten

Kupplung PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 14645

Ampere 16 A
Pole 5 p
Volt 50-500 V
Uhrzeitstellung 10 h
Hertz 100-300 Hz
Anschlusstechnik Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
Kontakt vernickelte Kontakte
hochwärmebeständige Kontaktträger
X-CONTACT®
Schutzart IP67 / IP69
Gewicht 335 g
Prüfzeichen CB Zertifikat
VDE

Videos

Kupplung PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 14645

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Video

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Montagevideo

Richtlinien

Kupplung PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 14645

Passende Produkte

Kupplung PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 14645 mit IP67 / IP69

MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 13645

Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT®

Bestellnr. 13645

  • Schutzart: IP67 / IP69
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 50-500 V
  • Anschlusstechnik: Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®

Passendes Zubehör

Kupplung PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 14645

MENNEKES Set Kabelverschraubung PowerTOP® Xtra G 42940

Set Kabelverschraubung PowerTOP® Xtra G

Bestellnr. 42940

gummierte Verschraubung, mit Schutztülle gegen Ablagerung von Verschmutzung, passend für PowerTOP® Xtra Stecker und Kupplungen in 16 A

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.

<form accept-charset="UTF-8" data-parsley-validate="data-parsley-validate" class="form form-input search-results-form" target="_blank" action="/industry/services/ansprechpartner/ansprechpartner-vor-ort/suche/#search-form-contact" method="post"><div><input type="hidden" name="tx_twtcontactpersons_contactpersonsearch[__referrer][@extension]" value="TwtContactPersons"><input type="hidden" name="tx_twtcontactpersons_contactpersonsearch[__referrer][@controller]" value="ContactPersonSearch"><input type="hidden" name="tx_twtcontactpersons_contactpersonsearch[__referrer][@action]" value="widget"><input type="hidden" name="tx_twtcontactpersons_contactpersonsearch[__referrer][arguments]" value="YTowOnt91d11cc046850ecc0083f5be04d3d05c70d1e5972"><input type="hidden" name="tx_twtcontactpersons_contactpersonsearch[__referrer][@request]" value="{&quot;@extension&quot;:&quot;TwtContactPersons&quot;,&quot;@controller&quot;:&quot;ContactPersonSearch&quot;,&quot;@action&quot;:&quot;widget&quot;}59401960ed419d8c3600d1b49ccaab14c3a3640f"><input type="hidden" name="tx_twtcontactpersons_contactpersonsearch[__trustedProperties]" value="{&quot;overwriteDemand&quot;:{&quot;location&quot;:1}}450d8472c2c12219c96816612ed9c39685d0a5cf"></div><div class="row"><div class="small-12"><div class="form-group form-group-text"><input id="search-results-form" type="text" name="tx_twtcontactpersons_contactpersonsearch[overwriteDemand][location]"><label for="search-results-form" class="control-label"> Suchen Sie nach PLZ </label></div></div></div><div class="form-navigation"><div class="btn-group"><button class="btn is-icon" arial-label="Ansprechpartner nach Region suchen"><i class="icon-class icon-map"></i></button></div></div></form>