MENNEKES
MENNEKES Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1632
MENNEKES Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1632 images3d

Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1632

MENNEKES Anbausteckdose in 16 A mit TwinCONTACT.

  • schraubenlose Feder-Klemm-Technik
  • zum Durchverdrahten geeignet
  • Neigung 20°
  • Bestellnr.1632
  • EAN4015394210146
  • VPE 10 Stück
TwinCONTACT

TwinCONTACT

Schraubenlose Feder-Klemm-Technik

Technische Daten

Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1632

Ampere 16 A
Pole 3 p
Volt 230 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubenlos - TwinCONTACT
Kontakt standard
Schutzart IP44
Flansch 73.5x64 mm
Bohrloch 60x52 mm
Neigung 20 °
Gewicht 100 g
Prüfzeichen CB Zertifikat
VDE
EAC
CQC

Richtlinien

Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1632

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.