MENNEKES
MENNEKES Wandgerätestecker 2167
MENNEKES Wandgerätestecker 2167 images3d

Wandgerätestecker 2167

  • Schraubkontakt
  • hochwärmebeständige Kontaktträger
  • vernickelte Kontakte
  • Leitungseinführung auch rückseitig möglich
  • Im Gehäuseunterteil ist eine Einprägung zum Ausschlagen vorhanden
  • Bestellnr.2167
  • EAN4015394013549
  • VPE 10 Stück
Standard Schraubanschlusstechnik

Schraubkontakt

Standard Schraubanschlusstechnik

Technische Daten

Wandgerätestecker 2167

Ampere 32 A
Pole 7 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt hochwärmebeständige Kontaktträger
vernickelte Kontakte
Schutzart IP44
Gewicht 430 g
Prüfzeichen EAC
CQC

Richtlinien

Wandgerätestecker 2167

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.

Oops, an error occurred! Request: d2359addd9506