MENNEKES
MENNEKES M.ONE Core Sensorbox 2513501

M.ONE Core Sensorbox 2513501

Die M.ONE Sensorbox ist ein flexibles Werkzeug um Messwerte dezentral auf einfache Weise zu erfassen und in das M.ONE Ökosystem zu integrieren.

Die Sensorbox ist anschlussfertig verdrahtet und besitzt standardisierte M12-Rundsteckverbinder als Sensorschnittstellen für PT1000 Temperatursensoren. Die außenliegenden Befestigungspunkte machen die Montage besonders einfach und das chemikalienbeständige Gehäuse mit IP67 Schutz ermöglichen den Einsatz in rauen Arbeitsumgebungen

  • M.ONE Technologie
  • M.ONE ComIO Modul
  • anschlussfertig verdrahtet
  • hohe Beständigkeit gegen Chemikalien
  • abgedichtet gegen Staub, zeitweiliges Untertauchen und Hochdruckreinigung
  • zur Einbindung von externen PT1000 Sensoren
  • Bestellnr.2513501
  • EAN4015394314486
  • VPE 1 Stück
M.ONE Pulse Heat

M.ONE Pulse Heat

Temperaturmessung

M.ONE Pulse Location

M.ONE Pulse Location

Ortung

Chemikalienbeständig

Chemikalienbeständig

Erhöhte Chemikalienbeständigkeit

Technische Daten

M.ONE Core Sensorbox 2513501

Kompatibilität M.ONE Pulse Temperaturmessung
Ortung
Funktechnologie LTE-M
NB-IoT
Vorsicherung max. 20 A
Volt 230V
Hertz 50 - 60 Hz
Schutzart IP67
Material Oberteil PC/SI
Material Unterteil PC/ASA
Gewicht 716 g

Richtlinien

M.ONE Core Sensorbox 2513501

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.