MENNEKES
MENNEKES M.ONE Core EverGUM® Steckdosenleiste 2514001

M.ONE Core EverGUM® Steckdosenleiste 2514001

Mit der M.ONE Technologie in den EverGUM® Steckdosenleisten kann durch einfaches zwischenstecken der Energieverbrauch von einem beliebigen Verbraucher mit Stecker erfasst werden. Darüber hinaus lassen sich die Geräte per Ortungsfunktion lokalisieren, oder elektrische Messgrößen, wie z.B. der Strom erfassen.

Alle Daten werden per Mobilfunk-Technologie übertragen und in der M.ONE Industrial Cloud gespeichert. Über die App sind die Informationen immer und überall abrufbar. Gleichzeitig sind die M.ONE Core EverGUM® Steckdosenleisten mit einer LED-Anzeige ausgestattet, auf der der aktuelle Status direkt vor Ort abzulesen ist.

  • M.ONE Technologie
  • Energiezähler
  • Gehäuse aus Vollgummi, schwarz RAL 9005
  • Steckerfertig verdrahtet
  • Bestellnr.2514001
  • EAN4015394314455
  • VPE 1 Stück
M.ONE Pulse Energy

M.ONE Pulse Energy

Energiemessung

M.ONE Pulse Monitoring

M.ONE Pulse Monitoring

Monitoring / Alarme

M.ONE Pulse Location

M.ONE Pulse Location

Ortung

Technische Daten

M.ONE Core EverGUM® Steckdosenleiste 2514001

Kompatibilität M.ONE Pulse Energiemessung
Monitoring / Alarme
Ortung
Funktechnologie LTE-M
NB-IoT
CEE 16 A, 5 p, 400 V 1
Vorsicherung max. 16 A
InA 16 A
RDF 1
Anschluss / Zuleitung
  • 2 m Zuleitung H07RN-F5G2,5 mit CEE-Stecker 16 A 5 p 400 V
Schutzart IP44
Gehäusematerial Vollgummi
Gewicht 4100 g

Richtlinien

M.ONE Core EverGUM® Steckdosenleiste 2514001

Passende Produkte

M.ONE Core EverGUM® Steckdosenleiste 2514001 mit IP44

MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra G 13363

Stecker PowerTOP® Xtra G

Bestellnr. 13363

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra mit ErgoCONTACT® 13510

Stecker PowerTOP® Xtra mit ErgoCONTACT®

Bestellnr. 13510

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra S mit SafeCONTACT 13522

Stecker PowerTOP® Xtra S mit SafeCONTACT

Bestellnr. 13522

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schneidklemmen - SafeCONTACT
MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 13563

Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT®

Bestellnr. 13563

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.