MENNEKES
MENNEKES M.ONE Core AMAXX® Steckdosenkombination Energy Basic 2514500

M.ONE Core AMAXX® Steckdosenkombination Energy Basic 2514500

Steckdosenkombinationen von MENNEKES garantieren immer eine zuverlässige Stromversorgung. Mit der M.ONE Technologie in den AMAXX® Verteilern kommen nun weitere Funktionen hinzu.

Die Energy Basic Version ist kompatibel mit M.ONE Pulse Energy, Monitoring und Location und kann somit die Transparenz in der Energieverteilung erhöhen und Einsparpotentiale aufdecken. Das Gerät ist mit einer LED-Anzeige ausgestattet, auf der der aktuelle Status direkt vor Ort abzulesen ist.

  • M.ONE Technologie
  • Energiezähler
  • anschlussfertig verdrahtet
  • Gehäuseoberteil seitlich anscharniert
  • Gehäuse aus AMELAN®, hohe Beständigkeit gegen Chemikalien
  • Absicherung unter transparenter Betätigungsklappe
  • Bestellnr.2514500
  • EAN4015394313892
  • VPE 1 Stück
M.ONE Pulse Energy

M.ONE Pulse Energy

Energiemessung

M.ONE Pulse Monitoring

M.ONE Pulse Monitoring

Monitoring / Alarme

M.ONE Pulse Location

M.ONE Pulse Location

Ortung

Chemikalienbeständig

Chemikalienbeständig

Erhöhte Chemikalienbeständigkeit

Technische Daten

M.ONE Core AMAXX® Steckdosenkombination Energy Basic 2514500

Kompatibilität M.ONE Pulse Energiemessung
Monitoring / Alarme
Ortung
Funktechnologie LTE-M
NB-IoT
CEE 16 A, 5 p, 400 V 1
SCHUKO® 2
Absicherung
  • 1 FI 40 A, 4 p, 0,03 A
  • 1 LS 16 A, 3 p, C
  • 2 LS 16 A, 1 p, C
Vorsicherung max. 63 A
InA 29 A
RDF 0,89
Anschluss / Zuleitung
  • für 2 Leitungen bis 5 x 10 mm²
Schutzart IP44
Gehäusematerial Kunststoff
Gewicht 5242 g

Richtlinien

M.ONE Core AMAXX® Steckdosenkombination Energy Basic 2514500

Passende Produkte

M.ONE Core AMAXX® Steckdosenkombination Energy Basic 2514500 mit IP44

MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra G 13363

Stecker PowerTOP® Xtra G

Bestellnr. 13363

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra S mit SafeCONTACT 13522

Stecker PowerTOP® Xtra S mit SafeCONTACT

Bestellnr. 13522

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schneidklemmen - SafeCONTACT
MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra mit ErgoCONTACT® 13510

Stecker PowerTOP® Xtra mit ErgoCONTACT®

Bestellnr. 13510

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 13563

Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT®

Bestellnr. 13563

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
MENNEKES Stecker SCHUKO® 152092

Stecker SCHUKO®

Bestellnr. 152092

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 2 p+PE
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.