MENNEKES
MENNEKES Anbausteckdose 3010
MENNEKES Anbausteckdose 3010 images3d

Anbausteckdose 3010

  • Schraubkontakt
  • Neigung 20°
  • Bestellnr.3010
  • EAN4015394097341
  • VPE 5 Stück
Standard Schraubanschlusstechnik

Schraubkontakt

Standard Schraubanschlusstechnik

Technische Daten

Anbausteckdose 3010

Ampere 16 A
Pole 4 p
Volt 600-690 V
Uhrzeitstellung 5 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP44
Flansch 100x92 mm
Bohrloch 85x77 mm
Neigung 20 °
Gewicht 1600 g
Prüfzeichen EAC

Richtlinien

Anbausteckdose 3010

Kauf für Gewerbekunden

Anbausteckdose 3010

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.