MENNEKES
MENNEKES Winkelstecker 315
MENNEKES Winkelstecker 315 images3d

Winkelstecker 315

Ampere 16 A
  • Schraubkontakt
  • vernickelte Kontakte
  • Kabelknickschutz
  • besonders geeignet im Einsatz mit Cepex-Steckdosen
  • Bestellnr.315
  • EAN4015394002178
  • VPE 10 Stück
Standard Schraubanschlusstechnik

Schraubkontakt

Standard Schraubanschlusstechnik

Technische Daten

Winkelstecker 315

Ampere 16 A
Pole 4 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt vernickelte Kontakte
Schutzart IP44
Gewicht 138 g
Prüfzeichen EAC
CQC

Richtlinien

Winkelstecker 315

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.

Häufige Fragen zum Produkt

Was bedeutet die Uhrzeitstellung 6h?

Bei der Kupplung oder der Steckdose befindet sich der Schutzleiterkontakt (PE) auf der Position/Uhrzeitstellung 6h.

Zu den Fragen und Antworten