MENNEKES
MENNEKES Prüfstecker Drehfeld-Control 3232
MENNEKES Prüfstecker Drehfeld-Control 3232 images3d

Prüfstecker Drehfeld-Control 3232

  • nach VDE 0413, Teil 7, DIN-EN 61557-7
  • Bestellnr.3232
  • EAN4015394114000
  • VPE 5 Stück

Technische Daten

Prüfstecker Drehfeld-Control 3232

Ampere 32 A
Pole 5 p
Volt 230 V
Uhrzeitstellung 9 h
Hertz 50-60 Hz
Kontakt standard
Schutzart IP44
Gewicht 235 g
Prüfzeichen EAC
CQC

Richtlinien

Prüfstecker Drehfeld-Control 3232

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.

Oops, an error occurred! Request: cb29755f0a203