MENNEKES
MENNEKES Prüfstecker Drehfeld-Control 3917
MENNEKES Prüfstecker Drehfeld-Control 3917 images3d

Prüfstecker Drehfeld-Control 3917

  • nach VDE 0413, Teil 7, DIN-EN 61557-7
  • Bestellnr.3917
  • EAN4015394099871
  • VPE 5 Stück

Technische Daten

Prüfstecker Drehfeld-Control 3917

Ampere 63 A
Pole 4 p
Volt 500 V
Uhrzeitstellung 7 h
Hertz 50-60 Hz
Kontakt standard
Schutzart IP44
Gewicht 612 g
Prüfzeichen CQC

Richtlinien

Prüfstecker Drehfeld-Control 3917

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.

Oops, an error occurred! Request: 73a52f2bcab23