MENNEKES
MENNEKES Cepex-Wandsteckdose SCHUKO® mit Schloss und Beschriftungsfeld, lichtgrau 4576

Cepex-Wandsteckdose SCHUKO® mit Schloss und Beschriftungsfeld, lichtgrau 4576

Verfügbar ab 01.07.2026
Ampere 16 A
  • Schraubkontakt
  • mit Beschriftungsfeld
  • abschließbares Sicherheitsschloss, zwei Schlüssel
  • im verschlossenen Zustand nicht demontierbar
  • mit gleicher Schließung lieferbar
  • Gleichschließendes Schloss: Bestellnr. + Index "ZA"
  • Leitungseinführungen: 1 x M 25 mit Einführungsstutzen oben, 1 x M 25 zum Ausschneiden unten, 1 x M 20 zum Ausschneiden auf der Rückseite, für Kabel 7 bis 13 mm Ø
  • Bestellnr.4576
  • EAN4015394315414
  • VPE 8 Stück

Technische Daten

Cepex-Wandsteckdose SCHUKO® mit Schloss und Beschriftungsfeld, lichtgrau 4576

Ampere 16 A
Pole 2 p+PE
Volt 230 V
Hertz 50-60 Hz
Schutzart IP54
Shutter Nein
Gehäusematerial Kunststoff
Gewicht 298 g

Richtlinien

Cepex-Wandsteckdose SCHUKO® mit Schloss und Beschriftungsfeld, lichtgrau 4576

Passende Produkte

Cepex-Wandsteckdose SCHUKO® mit Schloss und Beschriftungsfeld, lichtgrau 4576 mit IP54

MENNEKES Stecker SCHUKO® 152062

Stecker SCHUKO®

Bestellnr. 152062

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 2 p+PE
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Stecker SCHUKO® 152042

Stecker SCHUKO®

Bestellnr. 152042

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 2 p+PE
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Stecker SCHUKO® 152092

Stecker SCHUKO®

Bestellnr. 152092

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 2 p+PE
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Stecker SCHUKO® 152072

Stecker SCHUKO®

Bestellnr. 152072

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 2 p+PE
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt

Passendes Zubehör

Cepex-Wandsteckdose SCHUKO® mit Schloss und Beschriftungsfeld, lichtgrau 4576

MENNEKES Distanzrahmen 4192

Distanzrahmen

Bestellnr. 4192

als Höhenausgleich, passend für alle Cepex-Anbausteckdosen (Daten, SCHUKO® , 16 A und 32 A)

MENNEKES Distanzrahmen 4239

Distanzrahmen

Bestellnr. 4239

als Höhenausgleich, passend für alle Cepex-Anbausteckdosen (Daten, SCHUKO®, 16 A und 32 A)

MENNEKES Distanzrahmen 4191

Distanzrahmen

Bestellnr. 4191

als Höhenausgleich, passend für alle Cepex-Anbausteckdosen (Daten, SCHUKO® , 16 A und 32 A)

MENNEKES Kabelverschraubung 990610

Kabelverschraubung

Bestellnr. 990610

M 25 - Klemm-/Dichtbereich 9-17 mm, IP54, tiefschwarz RAL 9005, einzeln verpackt

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.