MENNEKES
MENNEKES Cepex-Anbausteckdose SCHUKO®, lichtgrau 4582

Cepex-Anbausteckdose SCHUKO®, lichtgrau 4582

Verfügbar ab 01.07.2026
Ampere 16 A
  • Schraubkontakt
  • für Einbau in Kabelkanäle und Energiesäulen geeignet
  • Bestellnr.4582
  • EAN4015394315360
  • VPE 8 Stück

Technische Daten

Cepex-Anbausteckdose SCHUKO®, lichtgrau 4582

Ampere 16 A
Pole 2 p+PE
Volt 230 V
Hertz 50-60 Hz
Schutzart IP54
Shutter Nein
Gewicht 169 g

Richtlinien

Cepex-Anbausteckdose SCHUKO®, lichtgrau 4582

Passende Produkte

Cepex-Anbausteckdose SCHUKO®, lichtgrau 4582 mit IP54

MENNEKES Stecker SCHUKO® 152062

Stecker SCHUKO®

Bestellnr. 152062

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 2 p+PE
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Stecker SCHUKO® 152042

Stecker SCHUKO®

Bestellnr. 152042

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 2 p+PE
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Stecker SCHUKO® 152092

Stecker SCHUKO®

Bestellnr. 152092

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 2 p+PE
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Stecker SCHUKO® 152072

Stecker SCHUKO®

Bestellnr. 152072

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 2 p+PE
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Unterputzdose 41401

Unterputzdose

Bestellnr. 41401

Passendes Zubehör

Cepex-Anbausteckdose SCHUKO®, lichtgrau 4582

MENNEKES Cepex-Abdeckrahmen, perlweiß 41406

Cepex-Abdeckrahmen, perlweiß

Bestellnr. 41406

1-fach, passend zu allen Cepex-Unterputz- und Anbausteckdosen 16 A und 32 A, für die Installation von Einzelgeräten und für die senkrechte Kombination beliebig vieler Steckvorrichtungen

MENNEKES Cepex-Abdeckrahmen, reinweiß 41423

Cepex-Abdeckrahmen, reinweiß

Bestellnr. 41423

1-fach, passend zu allen Cepex-Unterputz- und Anbausteckdosen 16 A und 32 A, für die Installation von Einzelgeräten und für die senkrechte Kombination beliebig vieler Steckvorrichtungen

MENNEKES Cepex-Abdeckrahmen, lichtgrau 41407

Cepex-Abdeckrahmen, lichtgrau

Bestellnr. 41407

1-fach, passend zu allen Cepex-Unterputz- und Anbausteckdosen 16 A und 32 A, für die Installation von Einzelgeräten und für die senkrechte Kombination beliebig vieler Steckvorrichtungen

MENNEKES Cepex-Abdeckrahmen, reinweiß 41424

Cepex-Abdeckrahmen, reinweiß

Bestellnr. 41424

2-fach, passend zu allen Cepex-Unterputz-und Anbausteckdosen 16 A und 32 A, zur waagerechten Montage von zwei Steckvorrichtungen

MENNEKES Cepex-Abdeckrahmen, perlweiß 41408

Cepex-Abdeckrahmen, perlweiß

Bestellnr. 41408

2-fach, passend zu allen Cepex-Unterputz-und Anbausteckdosen 16 A und 32 A, zur waagerechten Montage von zwei Steckvorrichtungen

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.