MENNEKES
MENNEKES Cepex-Wandsteckdose, lichtgrau 4807

Cepex-Wandsteckdose, lichtgrau 4807

Verfügbar ab 01.07.2026
  • Schraubkontakt
  • Bestellnr.4807
  • EAN4015394315131
  • VPE 8 Stück

Technische Daten

Cepex-Wandsteckdose, lichtgrau 4807

Ampere 32 A
Pole 3 p
Volt 230 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Schutzart IP54
Shutter Nein
Gewicht 369 g

Richtlinien

Cepex-Wandsteckdose, lichtgrau 4807

Passende Produkte

Cepex-Wandsteckdose, lichtgrau 4807 mit IP54

MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra mit ErgoCONTACT® 13513

Stecker PowerTOP® Xtra mit ErgoCONTACT®

Bestellnr. 13513

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 13573

Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT®

Bestellnr. 13573

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®

Passendes Zubehör

Cepex-Wandsteckdose, lichtgrau 4807

MENNEKES Kabelverschraubung 990610

Kabelverschraubung

Bestellnr. 990610

M 25 - Klemm-/Dichtbereich 9-17 mm, IP54, tiefschwarz RAL 9005, einzeln verpackt

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.