MENNEKES
MENNEKES Wandsteckdose DUO 6015A
MENNEKES Wandsteckdose DUO 6015A images3d

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Video

Wandsteckdose DUO 6015A

Ampere 125 A
  • Schraubkontakt
  • X-CONTACT®
  • abschaltbar
  • mechanische DUO-Verriegelung
  • hochwärmebeständige Kontaktträger
  • Steckdosen müssen zur Anbringung eines Vorhängeschlosses mit Zusatzeinrichtung ausgestattet werden
  • Bestellnr.6015A
  • EAN4015394030881
  • VPE 1 Stück
Standard Schraubanschlusstechnik

Schraubkontakt

Standard Schraubanschlusstechnik

X-CONTACT®

X-CONTACT®

Innovative Kontakthülsen-Technologie

Technische Daten

Wandsteckdose DUO 6015A

Ampere 125 A
Pole 4 p
Volt 600-690 V
Uhrzeitstellung 5 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt X-CONTACT®
Schutzart IP67
Gehäusematerial Kunststoff
Gewicht 7450 g
Prüfzeichen EAC

Videos

Wandsteckdose DUO 6015A

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Video

Richtlinien

Wandsteckdose DUO 6015A

Kauf für Gewerbekunden

Wandsteckdose DUO 6015A

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.

Häufige Fragen