MENNEKES
MENNEKES Wandsteckdose DUO 7000
MENNEKES Wandsteckdose DUO 7000 images3d

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Video

Wandsteckdose DUO 7000

Ampere 125 A
  • mechanische DUO-Verriegelung
  • auf Wunsch mit Zusatzeinrichtung zur Anbringung eines Vorhängeschlosses
  • Bestellnr.7000
  • EAN4015394032366
  • VPE 1 Stück
Standard Schraubanschlusstechnik

Schraubkontakt

Standard Schraubanschlusstechnik

X-CONTACT®

X-CONTACT®

Innovative Kontakthülsen-Technologie

Technische Daten

Wandsteckdose DUO 7000

Ampere 125 A
Pole 3 p
Volt 230 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt X-CONTACT®
Schutzart IP67
Gehäusematerial Kunststoff
Gewicht 7400 g
Prüfzeichen EAC
CQC

Videos

Wandsteckdose DUO 7000

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Video

Richtlinien

Wandsteckdose DUO 7000

Kauf für Gewerbekunden

Wandsteckdose DUO 7000

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.

Häufige Fragen