POWER YOUR BUSINESS!
CHARGE UP YOUR DAY!
ELECTRIFY YOUR MOBILITY
EverGUM® Steckdosenleiste PRCD-S mit FI Typ B 7112292
| CEE 16 A, 5 p, 400 V | 1 |
|---|---|
| Absicherung |
|
| Anschluss / Zuleitung |
|
| Schutzart | IP44 |
| Gehäusematerial | Vollgummi |
| Gewicht | 4450 g |