MENNEKES
MENNEKES Wandsteckdose 7312
MENNEKES Wandsteckdose 7312 images3d

Wandsteckdose 7312

  • Schraubkontakt
  • abgesichert mit FI-Schalter (0,03 A)
  • andere Nennfehlerströme auf Anfrage
  • Bestellnr.7312
  • EAN4015394112921
  • VPE 1 Stück
Standard Schraubanschlusstechnik

Schraubkontakt

Standard Schraubanschlusstechnik

Technische Daten

Wandsteckdose 7312

Ampere 16 A
Pole 5 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP44
Gehäusematerial Kunststoff
Gewicht 1386 g
Prüfzeichen EAC
CQC

Richtlinien

Wandsteckdose 7312

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.