MENNEKES
MENNEKES Wandsteckdose 7313
MENNEKES Wandsteckdose 7313 images3d

Wandsteckdose 7313

  • Schraubkontakt
  • abgesichert mit FI-Schalter (0,03 A)
  • andere Nennfehlerströme auf Anfrage
  • Bestellnr.7313
  • EAN4015394101239
  • VPE 1 Stück
Standard Schraubanschlusstechnik

Schraubkontakt

Standard Schraubanschlusstechnik

Technische Daten

Wandsteckdose 7313

Ampere 32 A
Pole 5 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP44
Gehäusematerial Kunststoff
Gewicht 1362 g
Prüfzeichen EAC

Richtlinien

Wandsteckdose 7313

Kauf für Gewerbekunden

Wandsteckdose 7313

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.