POWER YOUR BUSINESS!
CHARGE UP YOUR DAY!
ELECTRIFY YOUR MOBILITY
Die wasser- und staubdichte CEE Wandsteckdose für den Einsatz in raueren Umgebungsbedingungen.
Wandsteckdose mit TwinCONTACT 9123
Ampere | 16 A |
---|---|
Pole | 4 p |
Volt | 500 V |
Uhrzeitstellung | 7 h |
Hertz | 50-60 Hz |
Anschlusstechnik | Schraubenlos - TwinCONTACT |
Kontakt | standard |
Schutzart | IP67 |
Gehäusematerial | Kunststoff, hohe Chemikalienbeständigkeit / AMELAN |
Gewicht | 353 g |
Prüfzeichen |
CB Zertifikat EAC CQC VDE |