MENNEKES
MENNEKES Wandsteckdose mit TwinCONTACT 9171
MENNEKES Wandsteckdose mit TwinCONTACT 9171 images3d

Wandsteckdose mit TwinCONTACT 9171

Die wasser- und staubdichte CEE Wandsteckdose für den Einsatz in raueren Umgebungsbedingungen.

  • zwei Außenbefestigungen
  • Gehäuseunterteil um 180° drehbar
  • Steckdosen sind für den Einbau eines Hilfskontaktschalters vorbereitet
  • Bestellnr.9171
  • EAN4015394281108
  • VPE 5 Stück
TwinCONTACT

TwinCONTACT

Schraubenlose Feder-Klemm-Technik

Chemikalienbeständig

Chemikalienbeständig

Erhöhte Chemikalienbeständigkeit

Technische Daten

Wandsteckdose mit TwinCONTACT 9171

Ampere 32 A
Pole 4 p
Volt 230 V
Uhrzeitstellung 9 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubenlos - TwinCONTACT
Kontakt standard
Schutzart IP67
Gehäusematerial Kunststoff, hohe Chemikalienbeständigkeit / AMELAN
Gewicht 499 g
Prüfzeichen EAC
CQC

Richtlinien

Wandsteckdose mit TwinCONTACT 9171

Kauf für Gewerbekunden

Wandsteckdose mit TwinCONTACT 9171

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.