MENNEKES
MENNEKES AirKRAFT® mit FI Typ A 94553SI
MENNEKES AirKRAFT® mit FI Typ A 94553SI images3d

AirKRAFT® mit FI Typ A 94553SI

  • anschlussfertig verdrahtet
  • Bodenschale schwarz
  • anscharnierte Geräteschale wahlweise rot (RO), gelb (ge) oder silber (SI)
  • Gehäuse aus AMAPLAST®
  • Absicherung unter transparenter Betätigungsklappe
  • Bestellnr.94553SI
  • EAN4015394195146
  • VPE 1 Stück

Technische Daten

AirKRAFT® mit FI Typ A 94553SI

CEE 16 A, 5 p, 400 V 2
SCHUKO® 2
Absicherung
  • 1 FI 40 A, 4 p, 0,03 A
Vorsicherung max. 16 A
InA 16 A
Anschluss / Zuleitung
  • für 1 Leitung bis 5 x 10 mm²
Schutzart IP44
Gehäusematerial Kunststoff
Gewicht 2086 g

Richtlinien

AirKRAFT® mit FI Typ A 94553SI

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.

Oops, an error occurred! Request: d698950897b62