MENNEKES
MENNEKES 2-fach-Steckdose 95354
MENNEKES 2-fach-Steckdose 95354 images3d

2-fach-Steckdose 95354

  • Schraubkontakt
  • CEE- und Steckdose SCHUKO® in einem Gehäuse
  • Steckdose SCHUKO® abgesichert mit 1 LS-Schalter 16 A, 1 p, C
  • Bestellnr.95354
  • EAN4015394091196
  • VPE 3 Stück

Technische Daten

2-fach-Steckdose 95354

CEE 63 A, 5 p, 400 V 1
SCHUKO® 1
Absicherung
  • 1 LS 16 A, 1 p, C
Anschluss / Zuleitung
  • für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm²
Schutzart IP44
Gehäusematerial Kunststoff
Gewicht 2539 g
Höhe 264 mm
Breite 163 mm
Prüfzeichen EAC

Richtlinien

2-fach-Steckdose 95354

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.