Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Anbaugerätestecker 1256
MENNEKES Anbaugerätestecker 1256 images3d

Anbaugerätestecker 1256

  • Schraubkontakt
  • mit Schutzkappe
  • Bestellnr.1256
  • EAN4015394008897
  • VPE 5 Stück

Technische Daten

Anbaugerätestecker 1256

Ampere 63 A
Pole 4 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP67
Gewicht 659 g

Richtlinien

Anbaugerätestecker 1256

Passendes Zubehör

Anbaugerätestecker 1256

MENNEKES Schutzkappe 40787

Schutzkappe

Bestellnr. 40787

für wasserdichte Stecker, Wand- und Anbaugerätestecker 63 A, 3 p - 5 p

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.