MENNEKES
MENNEKES RAPIDO® Anbausteckdose mit TwinCONTACT 989
MENNEKES RAPIDO® Anbausteckdose mit TwinCONTACT 989 images3d

RAPIDO® Anbausteckdose mit TwinCONTACT 989

  • schraubenlose Feder-Klemm-Technik
  • zum Durchverdrahten geeignet
  • für Wanddurchbruch 70 mm Ø
  • Zentralbefestigung
  • Bestellnr.989
  • EAN4015394215325
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

RAPIDO® Anbausteckdose mit TwinCONTACT 989

Ampere 32 A
Pole 5 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Steckklemmen
Kontakt standard
Schutzart IP44
Gewicht 260 g
Prüfzeichen CB Zertifikat
VDE
EAC

Richtlinien

RAPIDO® Anbausteckdose mit TwinCONTACT 989

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.