MENNEKES
MENNEKES RAPIDO® Anbausteckdose mit TwinCONTACT 907
MENNEKES RAPIDO® Anbausteckdose mit TwinCONTACT 907 images3d

RAPIDO® Anbausteckdose mit TwinCONTACT 907

  • schraubenlose Feder-Klemm-Technik
  • zum Durchverdrahten geeignet
  • für Wanddurchbruch 70 mm Ø
  • Zentralbefestigung
  • Bestellnr.907
  • EAN4015394207610
  • VPE 10 Stück
TwinCONTACT

TwinCONTACT

Schraubenlose Feder-Klemm-Technik

Technische Daten

RAPIDO® Anbausteckdose mit TwinCONTACT 907

Ampere 16 A
Pole 5 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubenlos - TwinCONTACT
Kontakt standard
Schutzart IP44
Gewicht 187 g
Prüfzeichen VDE
EAC
CQC
CB Zertifikat

Richtlinien

RAPIDO® Anbausteckdose mit TwinCONTACT 907

Kauf für Gewerbekunden

RAPIDO® Anbausteckdose mit TwinCONTACT 907

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.