MENNEKES
Eine graue AMAXX Kombination hängt in einer Produktionshalle an der Wand

AMAXX® – Der Serienerfolg für jede Anforderung.

Steckdosen für den weltweiten Einsatz

Robust und langlebig, individuell bestückbar, schnell montiert und erhältlich für verschiedenste Anwendungsbereiche: Unsere AMAXX® Steckdosenkombinationen sind der perfekte Alltagshelfer für die sichere Energieverteilung. In der Produktfamilie spiegelt sich unsere jahrzehntelange Erfahrung als Spezialist für Industriesteckvorrichtungen wider. AMAXX® ist seit Jahren weltweit zuverlässig in verschiedenen Branchen im Einsatz – wie unsere internationalen Referenzprojekte zeigen.

AMAXX® – große Variantenvielfalt

Unsere AMAXX® Steckdosenkombinationen bieten dem Elektrofachmann immer die passende Lösung. „AMAXX® s“ (ganz rechts im Bild) ist unsere schmalste Kombination mit einem kompakten Segment – so sparen Sie gerade in engen Arbeitsbereichen viel Platz. Unsere Kombinationen erhalten Sie mit maximal fünf Segmenten und in sechs verschiedenen Gehäusegrößen – für die Wand-, Aufputz- und Unterputzmontage, von der Decke abhängbar mit Kette (unter „Zubehör“ ebenfalls bei uns erhältlich) oder mit Griffen für den mobilen Einsatz.

Außerdem gibt`s unsere AMAXX® Kombinationen freistehend – montiert in unserem CombiTOWER® Gehäuse aus rostfreiem Edelstahl oder auf einer robusten Standsäule mit Wetterschutzdach. Unsere CombiTOWER® sind abschließbar erhältlich – und die Kombinationen so bestens vor unbefugten Zugriffen geschützt.

Ein spezielles Multifunktionstalent ist unser „AMAXX® Supporter“: Diese Lösung besteht aus einer Leichtmetall-Montageeinheit, auf die vorder- und rückseitig eine AMAXX® Kombination aufgesetzt wird. Seitlich lassen sich ein Druckluftanschluss und eine Druckluft-Wartungseinheit installieren. Die Montageeinheit und die Druckluftanschlüsse erhalten Sie unter „Zubehör“ direkt bei uns.

AMAXX® – robustes Material und zwei Schutzarten

Mit unseren AMAXX® Steckdosenkombinationen sind Sie bestens ausgestattet. Die bewährte Produktfamilie ist seit Jahren unter härtesten Bedingungen verlässlich im Einsatz. Alle Geräte werden nach DIN EN 61439 gefertigt. Die Kombinationen sind in IP 44 (spritzwassergeschützt) oder IP 67 (wasserdicht) erhältlich.

Der Kunststoff für die Gehäuse ist besonders hochwertig. Gleichzeitig erfüllt er alle Eigenschaften, die Sie von einem widerstandsfähigen Material erwarten: Neben der hervorragenden Bruchsicherheit überzeugen die AMAXX® Steckdosenkombinationen durch glatte, leicht zu reinigende Oberflächen, optimale elektrische Isolation, Verschleißfestigkeit, Formstabilität sowie Abriebfestigkeit.

Für Herausforderungen in Arbeitsbereichen mit Chemikalien oder ähnlich aggressiven Stoffen bieten unsere Gehäuse aus Spezialkunststoff besonderen Schutz. Er ist resistent gegenüber allen Arten von Kraftstoffen, Ölen, Fetten, verdünnten Säuren und Basen sowie Reinigern und den meisten wässrigen Salzlösungen. Außerdem sorgen hochwärmebeständige Kontaktträger und vernickelte Kontakte für zusätzliche Sicherheit.

Dank der schräg nach unten gerichteten Steckdosen benötigen die Kombinationen auch bei eingesteckten Zuleitungen nur wenig Platz. Die Standardfarbe für die Gehäuseoberteile ist elektrograu. Gerne liefern wir auf Wunsch auch in den Farben silber oder signalgelb.

AMAXX® - umfangreiche Bestückungsmöglichkeiten

AMAXX® Steckdosenkombinationen sind vielfach bestückbar – auch nach internationalen Landesnormen:

  • CEE-Steckdosen von 16 A, 3-polig, bis 63 A, 5-polig
  • Schutzkontakt-Steckvorrichtungen nach vielen Landesnormen wie Britischer, Schweizer, Französisch-Belgischer und Australischer Norm sowie darüber hinaus auch für China und im Nema System für die USA und Kanada
  • Steckdosen und Absicherungen auch gemäß UL-Anforderungen
  • Datenanschlussdosen
  • abschaltbar-verriegelte DUO-Steckdosen 16 A, 3-polig, bis 63 A, 5-polig
  • abschließbare Steckdosen
  • Sicherungselemente wie FI-Schalter, LS-Schalter und Neozed-Sicherungselemente oder mit Monitoring-Sockets bei Steckvorrichtungen für Kühlcontainer
  • Schalter, Taster und Leuchtmelder

AMAXX® – passende individuelle Lösungen

Wir wollen wissen, was Sie brauchen. Unsere Stärke ist es, flexible, individuelle Lösungen für unsere Kunden zu erarbeiten.

Sind spezielle Lösungen gefragt, fertigen wir gerne das passende Produkt für Sie.

AMAXX® – so einfach kann Montage sein

  1. Vorziehbare Tragschienen
    Durch die vorziehbaren Tragschienen und den großen, glatten Anschlussraum werden das Einführen sowie der Anschluss großer Leitungen wesentlich erleichtert.
     
  2. Ein-Mann-Montage
    Kürzere Montagezeiten bei der anwenderfreundlichen Außenbefestigung, die nur wenige Bohrlöcher benötigt.
     
  3. Anscharniertes Gehäuseoberteil
    Das anscharnierte, seitlich öffnende Gehäuse erleichtert die Anschlussarbeit.
     
  4. Einsatzbereit
    Alle Kombinationen sind anschlussfertig vorverdrahtet und somit sofort einsatzbereit.

AMAXX® – geprüfte Qualität

Bei MENNEKES legen wir besonderen Wert auf Sicherheit und Qualität. Deshalb durchlaufen die AMAXX® Steckdosenkombinationen die besonders strengen und umfangreichen Kontrollen in unserem Prüflabor. Jedes Stück verlässt unser Werk mit einer Zertifizierung für stückgeprüfte Qualität. Darauf können Sie sich verlassen.

Unser Portfolio der AMAXX® Steckdosenkombinationen

Steckdosenkombinationen für die Wand

Kombination in Perfektion: Für die Wand- und Aufputzmontage finden Sie bei uns verschiedene Steckdosenkombinationen der AMAXX® Produktfamilie. Die Steckdosenkombinationen erfüllen die Schutzart IP 44 (spritzwassergeschützt) oder IP 67 (wasserdicht). Das Gehäusematerial bieten wir Ihnen je nach Produkt aus dem hochwertigen Kunststoff AMAPLAST® oder aus Spezialkunststoff, der besonders gegen Chemikalien und andere aggressive Stoffe schützt an. 

Steckdosenkombinationen für Wand- und Aufputzmontage

Stromverteiler für die Decke

Maßgeschneiderte Lösungen: Unsere abhängbaren AMAXX® Stromverteiler für die Decke sind schnell installiert, äußerst kompakt und mit praktischen Griffen zum Führen ausgestattet. Mit unseren Produkten erreichen Sie flexibel jede Ecke Ihrer Halle und Anlage. Die Steckdosenkombinationen erfüllen die Schutzart IP 44 (spritzwassergeschützt). Das Gehäusematerial bieten wir Ihnen je nach Produkt in unterschiedlichen Farben und aus dem hochwertigen Kunststoff AMAPLAST® an.

Abhängbare Stromverteiler

Mobile Stromverteiler

Sie suchen Stromverteiler, die flexibel an verschiedenen Orten eingesetzt werden können und sich leicht mit einem Griff umhertragen lassen? Dann sind unsere mobilen Verteiler genau das Richtige! Die mobilen Kombinationen der AMAXX® Produktfamilien finden Sie hier:

Mobile Stromverteiler

Leergehäuse aus Metall

Unsere CombiTOWER® können mit allen AMAXX® Steckdosenkombinationen bestückt werden und halten unter anderem Stößen und verschiedenen Witterungsbedingungen stand. 

Freistehende Steckdosenkombinationen

Kontakt

Haben Sie Fragen rund um das Thema Steckdosenkombinationen? Wir sind gerne für Sie da. Sprechen Sie uns an!

KontaktformularAnsprechpartner vor Ort