POWER YOUR BUSINESS!
CHARGE UP YOUR DAY!
ELECTRIFY YOUR MOBILITY

SCHUKO® Steckvorrichtungen von MENNEKES stehen für maximale Robustheit und zuverlässige Energieversorgung – von IP54 bis IP68. Unsere besonders widerstandsfähigen IP68‑Stecker und Kupplungen sind für nasse und raue Umgebungen entwickelt: wasserdicht im gesteckten Zustand, griffig auch bei Feuchtigkeit und besonders langlebig.
Auch die IP54‑Varianten überzeugen durch robuste Materialien, starke mechanische Belastbarkeit und einfache Montage. Ob Wand‑ oder Anbausteckdosen, Stecker oder Kupplungen – unser SCHUKO® Portfolio bietet passende Lösungen für zahlreiche Einsatzbereiche.
Entdecken Sie die Vielfalt unserer SCHUKO® Produkte und erfahren Sie mehr über Schutzarten, Technologien und optimierte Anwendungsmöglichkeiten.

Für Anwendungen mit hoher mechanischer Belastung oder in dauerhaft nassen Bereichen stehen SCHUKO® Stecker und Kupplungen mit der Schutzart IP68 zur Verfügung. Sie sind mit einem Bajonettring und einer Schutzkappe ausgestattet und bleiben im gesteckten Zustand auch bei Untertauchen wasserdicht.
Die genoppten Griffflächen sowie die gummierte, ebenfalls genoppte Kabelverschraubung sorgen für eine gute Handhabung. Auch bei Feuchtigkeit oder Nässe lassen sich die Stecker und Kupplungen sicher greifen.
SCHUKO® Stecker und Kupplungen mit Schutzart IP68 sind die ideale Wahl für anspruchsvolle Umgebungen, in denen Zuverlässigkeit und Robustheit gefragt sind. Sie bieten sicheren Schutz vor Staub und Untertauchen und eignen sich daher perfekt für den Einsatz im Freien, etwa bei Regen, Schnee oder direkter Witterungseinwirkung.

Auf Baustellen überzeugen sie durch ihre hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Schmutz, Feuchtigkeit und mechanischer Belastung. Auch in industriellen Bereichen, von Fertigungsanlagen über Werkstätten bis hin zu feuchten oder staubigen Produktionsumgebungen, gewährleisten sie eine durchgängig sichere Stromversorgung. Organisationen wie THW, Feuerwehr und Bundeswehr profitieren von ihrer Robustheit bei Arbeiten im Hochwasser, bei Regen oder in schlammigen Einsatzgebieten. Für maritime Anwendungen, beispielsweise auf Booten, in Häfen, Werften oder bei Seenotrettungseinheiten, bieten die IP68 SCHUKO® Steckvorrichtungen höchste Sicherheit selbst unter widrigsten Bedingungen. In der Landwirtschaft beweisen sie ihre Stärken bei Bewässerungssystemen oder in modernen Stallumgebungen, wo Feuchtigkeit und Schmutz an der Tagesordnung sind.




Dank der innovativen, universellen Silikondichtung entfällt das zeitaufwendige Anpassen oder Austauschen verschiedener Dichtelemente vollständig. Ein einziges Dichtelement deckt zuverlässig alle Leitungsdurchmesser von 6,4 bis 16,5 mm ab – flexibel, sauber und effizient.
Einsatz herausziehen, Leitung durchführen, Adern anschließen, Einsatz an zwei Punkten fixieren, Kabelverschraubung anziehen – fertig. Einfacher und schneller geht es kaum.
Unverlierbare Schrauben sorgen dafür, dass sowohl Gehäuse‑ als auch Kontaktschrauben sicher an ihrem Platz bleiben und nicht versehentlich herausfallen können. Zudem ist kein Spezialwerkzeug erforderlich – ein Standard‑PZ2‑Schraubantrieb genügt vollständig.
Für zusätzliche Sicherheit und eine fehlerfreie Installation sind die relevanten Informationen direkt am Einsatz abgebildet: Die Abmantellänge ist gut sichtbar markiert. Für die Abisolierlänge ist sogar eine integrierte Schablone vorhanden. So lassen sich die korrekten Längen einfach und präzise bestimmen – ganz ohne weitere Messwerkzeuge.
Die verkürzte Installationszeit und die niedrigere Fehleranfälligkeit führen zu reduzierten Montagekosten. So profitieren Ihre Projekte von einer schnellen, sicheren und wirtschaftlichen Umsetzung.
1. Kabelverschraubung mit Dichtung für alle Leitungsquerschnitte
2. Bajonettring und Kabelverschraubung – 2K-Technologie
3. Zivilvariante in blau, Militärvariante in bronzegrün
4. Ansatzfläche für Drehmomentschlüssel
5. Robustes Gehäuse


Unsere Stecker und Kupplungen mit IP54 Schutz sind aus Hochleistungskunststoff gefertigt und dadurch sehr beständig gegen UV-Strahlung, die meisten Öle, Fette, Lösungs- und Reinigungsmittel, Kohlenwasserstoffe sowie organische und anorganische Basen.
Die robusten Gehäuse sind außerdem bis zu einem Gewicht von einer Tonne belastbar. Der selbstschließende Deckel der Kupplungen garantiert IP54 Schutz, in Betrieb halten die Steckvorrichtungen Temperaturen zwischen -30 °C und +40 °C aus. Die verschraubte Dichtung an der Kabelverschraubung und der große Anschlussraum machen die Montage zudem besonders einfach und komfortabel.

Alle SCHUKO® Stecker der Schutzart IP54 mit doppeltem Erdungssystem sind sowohl nach VDE als auch nach CEBEC zertifiziert.
Die SCHUKO® Kupplungen IP54 verfügen über eine VDE‑Zertifizierung, während die französisch-belgischen Kupplungen eine CEBEC‑Zertifizierung besitzt.

Robuste Schraubklemmen ermöglichen eine zuverlässige Leitungsverbindung und bieten selbst in anspruchsvollen Industrieanwendungen dauerhaft sichere Stromanschlüsse. Die Schraubklemmen sind als Verbindungsklemmen zum Durchverdrahten ausgelegt.
Für den Einsatz in ortsveränderlichen Geräten müssen nach den aktuellen Vorgaben Anbausteckdosen verwendet werden, welche die Schutzart IPX4 mit geschlossenem Klappdeckel und mit gestecktem, kompatiblem Stecker in jeder Gebrauchslage erfüllen. Vor der Normenänderung im Februar 2010 wurde der Schutzgrad IPX4 als erfüllt angesehen, wenn die Bedingungen bei senkrechter Einbaulage von den Steckdosen erfüllt wurden. Bei Steckdosen für den ortsfesten Einsatz ist dies auch weiterhin so.