MENNEKES

Edelstahl

Damit unsere Steckdosenkombinationen und Steckdosen Drinnen und insbesondere im Freien bestens geschützt sind, erhalten Sie bei uns passende Gehäuse für die Auf- und Unterputzmontage aus nicht rostendem Edelstahl. Daneben gibt es drei spezielle Gehäuse für die freistehende Montage von Steckdosenkombinationen und Steckdosen: den CombiTOWER®, den Energiepoller sowie Standsäulen mit Wetterschutzdach, ebenfalls hergestellt aus nicht rostendem Edelstahl bzw. beim Energiepoller aus Stahlrohr.

Der verwendete Edelstahl ist in hohem Maße korrosions- und säurebeständig. In Hallen- und Freibädern, auf offener See und in unmittelbarer Küstennähe kann jedoch – abhängig vom Standort und klimatischen Einflüssen – eine Beeinträchtigung der Oberfläche durch Korrosionsbildung nicht völlig ausgeschlossen werden. Durch gezieltes Reinigen und Pflegen können Sie die Beeinträchtigungen aber vermeiden bzw. verringern. In Umgebungen mit besonders aggressiven Bedingungen empfehlen wir Ihnen, spezielle Edelstähle zu verwenden oder die Oberflächen zu beschichten, um die Korrosionsbeständigkeit weiter zu erhöhen.

Kontakt

Sie haben Fragen zu unseren Materialien? Gerne sind wir für Sie da:

KontaktformularAnsprechpartner vor Ort