MENNEKES

Notstromeinspeisungen mit Sonderuhrzeitstellung 1 h

Im modernen Alltag sind Stromausfälle selten geworden, aber wenn sie auftreten, können sie erhebliche Auswirkungen haben. Hier kommen Ersatzstromeinspeisungen, auch Notstromeinspeisung genannt, zum Einsatz, um die kontinuierliche Stromversorgung sicherzustellen. Besonders in kritischen Einrichtungen wie Krankenhäusern, Rechenzentren und öffentlichen Infrastrukturen, aber auch in Unternehmen und privaten Haushalten, spielt die Sicherstellung der Stromversorgung durch Ersatzstromquellen eine wesentliche Rolle. Ersatzstromeinspeisungen ermöglichen es, im Falle eines Netzausfalls auf eine alternative Stromquelle wie ein Notstromaggregat umzuschalten. So bleibt der Betrieb wesentlicher elektrischer Geräte und Anlagen aufrechterhalten.

In Deutschland sind die Vorschriften für die Errichtung von Anlagen zur Ersatzstromeinspeisung klar geregelt, um die Sicherheit und Zuverlässigkeit dieser Systeme zu gewährleisten. Eine der wichtigsten Normen auf diesem Gebiet ist die DIN VDE V 0100-551-2, die die Anforderungen an Elektroinstallationen für die Ersatzstromeinspeisung beschreibt. Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf der sogenannten „Laienbedienbarkeit“, um sicherzustellen, dass auch ungeschulte Personen die Ersatzstromeinspeisung mit mobilen, 3-phasigen Stormerzeugungseinrichtungen im Bedarfsfall sicher handhaben können.

MENNEKES Notstromeinspeisung Vorteile

  • Lösungen gemäß aktueller Norm DIN VDE 0100-551 
  • sichere Handhabung und Stromverteilung
  • Steckvorrichtungen in Schutzart IP67
  • Laienbedienbarkeit

MENNEKES Produktsortiment mit Sonderuhrzeitstellung 1 h

Gemäß der aktuellen Norm DIN VDE 0100-551 sind unter anderem nur spezielle Steckdosen, Stecker und Kupplungen mit der Schutzleiterstellung auf der Sonderuhrzeit 1 h für die Ersatzstromversorgung zulässig. Dadurch sind sichere Handhabung und Stromverteilung gewährleistet, da keine falschen Stecker versehentlich gekoppelt werden können.

Für die Notstromeinspeisung am Gebäude bietet MENNEKES Ihnen verschiedene zulässige Lösungen, unter anderem auch mit integriertem Netzumschalter an. Unsere Steckvorrichtungen zur Gebäudeeinspeisung entsprechen der Schutzart IP67. Hierdurch wird auch bei Verwendung im Außenbereich das Eindringen von Wasser verhindert.

Produktportfolio Sonderuhrzeitstellung 1 h

Webinar: Ersatzstromversorgung nach VDE 0100-551-2 – sicher, robust, laienbedienbar

Krisenfest durch Normkonformität: Erfahren Sie in unserem Webinar, wie Sie mit MENNEKES Lösungen eine sichere und laienbedienbare Ersatzstromversorgung nach DIN VDE 0100-551-2 realisieren – ideal für kritische Infrastrukturen, Kommunen, Industrie und Einsatzkräfte.

Jetzt Webinaraufzeichnung anschauen und in 30 Minuten mehr über sichere Notstromlösungen erfahren!

Webinaraufzeichnung Ersatzstromversorgung

Kontakt

Sie haben Fragen zu unseren Lösungen und Produkten? Gerne sind wir für Sie da – nutzen Sie das Kontaktformular, um uns Fragen zu individuellen Bestellungen oder Angeboten zu stellen. Und unter „Ansprechpersonen vor Ort“ können Sie die richtige Kontaktperson in Ihrer Nähe finden!

KontaktformularAnsprechpersonen vor Ort

Sie suchen nach Steckdosenkombinationen und Steckvorrichtungen für Feuerwehr und Katastrophenschutz?