Choose your country
MENNEKES
MENNEKES 2-fach-Steckdose 98119

2-fach-Steckdose 98119

CEE 32 A, 5 p, 400 V
SCHUKO®
  • Schraubkontakt
  • CEE- und Steckdose SCHUKO® in einem Gehäuse
  • Steckdose SCHUKO® abgesichert mit 1 LS-Schalter 16 A, 1 p, K
  • Bestellnr.98119
  • EAN4015394094197
  • VPE 1 Stück

Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass das von Ihnen gewünschte Produkt derzeit bei keinem unserer hier angebundenen Partnern online verfügbar ist. Kontaktieren Sie gerne Ihren lokalen Großhändler.

Technische Daten

2-fach-Steckdose 98119

CEE 32 A, 5 p, 400 V 1
SCHUKO® 1
Schutzart IP44
Gehäusematerial Kunststoff
Gewicht 1292 g
Höhe 225 mm
Breite 118 mm

Richtlinien

2-fach-Steckdose 98119

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.