MENNEKES
MENNEKES 3KRAFT® 94354RO
MENNEKES 3KRAFT® 94354RO images3d

3KRAFT® 94354RO

  • anschlussfertig verdrahtet
  • Bodenschale schwarz
  • anscharnierte Geräteschale wahlweise rot (RO), gelb (GE) oder silber (SI)
  • Gehäuse aus AMAPLAST®
  • Bestellnr.94354RO
  • EAN4015394208037
  • VPE 1 Stück

Technische Daten

3KRAFT® 94354RO

SCHUKO® 2
Datensteckdosen 1 RJ45-2-fach-Datenanschlussdose Cat.6, 8/8
Anschluss / Zuleitung
  • für 1 Leitung bis 3 x 6 mm²
Schutzart IP20
Gehäusematerial Kunststoff
Gewicht 1302 g

Richtlinien

3KRAFT® 94354RO

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.

Oops, an error occurred! Request: 4c4c4f5b01734