MENNEKES
MENNEKES EverGUM® Steckdosenleiste 7106889
MENNEKES EverGUM® Steckdosenleiste 7106889 images3d

EverGUM® Steckdosenleiste 7106889

  • als Steckdosenleiste für Wandmontage
  • aufhängbar
  • tragbar
  • Bestellnr.7106889
  • EAN4015394261988
  • VPE 1 Stück

Technische Daten

EverGUM® Steckdosenleiste 7106889

CEE 16 A, 5 p, 400 V 1
CEE 16 A, 3 p, 230 V 1
SCHUKO® 2
Anschluss / Zuleitung
  • für 1 Leitung bis 5 x 10 mm²
Schutzart IP44
Gehäusematerial Vollgummi
Gewicht 2990 g
Höhe 445 mm
Breite 135 mm
Prüfzeichen EAC

Richtlinien

EverGUM® Steckdosenleiste 7106889

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.

Oops, an error occurred! Request: b3909ff550a88