MENNEKES
MENNEKES Flansch 40102

Flansch 40102

  • geeignete Anbausteckdosen: Artikelgruppe 1056 (Schraubanschluss): alle 16 A, 3 p bis 5 p sowie 32 A, 5 p in Sonderbauform (vergl. Type 1276) Artikelgruppe 1134 (schraubenlos, TwinCONTACT): alle 16 A, 3 p bis 5 p
  • Bestellnr.40102
  • EAN4015394047308
  • VPE 50 Stück

Technische Daten

Flansch 40102

Richtlinien

Flansch 40102

Passende Produkte

Flansch 40102

MENNEKES Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1131

Anbausteckdose mit TwinCONTACT

Bestellnr. 1131

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schraubenlos - TwinCONTACT
MENNEKES Anbausteckdose 1661

Anbausteckdose

Bestellnr. 1661

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 40-50 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Anbausteckdose 1657

Anbausteckdose

Bestellnr. 1657

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 20-25 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1667

Anbausteckdose mit TwinCONTACT

Bestellnr. 1667

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 110 V
  • Anschlusstechnik: Schraubenlos - TwinCONTACT
MENNEKES Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1668

Anbausteckdose mit TwinCONTACT

Bestellnr. 1668

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Schraubenlos - TwinCONTACT
MENNEKES Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1669

Anbausteckdose mit TwinCONTACT

Bestellnr. 1669

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schraubenlos - TwinCONTACT
MENNEKES Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1671

Anbausteckdose mit TwinCONTACT

Bestellnr. 1671

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 50-500 V
  • Anschlusstechnik: Schraubenlos - TwinCONTACT
MENNEKES Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1672

Anbausteckdose mit TwinCONTACT

Bestellnr. 1672

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 4 p
  • Volt: 110 V
  • Anschlusstechnik: Schraubenlos - TwinCONTACT
MENNEKES Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1673

Anbausteckdose mit TwinCONTACT

Bestellnr. 1673

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 4 p
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Schraubenlos - TwinCONTACT
MENNEKES Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1674

Anbausteckdose mit TwinCONTACT

Bestellnr. 1674

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 4 p
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schraubenlos - TwinCONTACT
MENNEKES Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1675

Anbausteckdose mit TwinCONTACT

Bestellnr. 1675

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 4 p
  • Volt: 500 V
  • Anschlusstechnik: Schraubenlos - TwinCONTACT
MENNEKES Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1676

Anbausteckdose mit TwinCONTACT

Bestellnr. 1676

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 4 p
  • Volt: 50-500 V
  • Anschlusstechnik: Schraubenlos - TwinCONTACT
MENNEKES Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1677

Anbausteckdose mit TwinCONTACT

Bestellnr. 1677

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 4 p
  • Volt: 50-500 V
  • Anschlusstechnik: Schraubenlos - TwinCONTACT
MENNEKES Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1678

Anbausteckdose mit TwinCONTACT

Bestellnr. 1678

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 110 V
  • Anschlusstechnik: Schraubenlos - TwinCONTACT
MENNEKES Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1680

Anbausteckdose mit TwinCONTACT

Bestellnr. 1680

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 500 V
  • Anschlusstechnik: Schraubenlos - TwinCONTACT
MENNEKES Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1679

Anbausteckdose mit TwinCONTACT

Bestellnr. 1679

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Schraubenlos - TwinCONTACT
MENNEKES Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1682

Anbausteckdose mit TwinCONTACT

Bestellnr. 1682

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 50-500 V
  • Anschlusstechnik: Schraubenlos - TwinCONTACT
MENNEKES Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1707

Anbausteckdose mit TwinCONTACT

Bestellnr. 1707

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 110 V
  • Anschlusstechnik: Schraubenlos - TwinCONTACT
MENNEKES Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1708

Anbausteckdose mit TwinCONTACT

Bestellnr. 1708

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Schraubenlos - TwinCONTACT
MENNEKES Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1709

Anbausteckdose mit TwinCONTACT

Bestellnr. 1709

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schraubenlos - TwinCONTACT
MENNEKES Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1710

Anbausteckdose mit TwinCONTACT

Bestellnr. 1710

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 4 p
  • Volt: 110 V
  • Anschlusstechnik: Schraubenlos - TwinCONTACT
MENNEKES Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1711

Anbausteckdose mit TwinCONTACT

Bestellnr. 1711

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 4 p
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Schraubenlos - TwinCONTACT
MENNEKES Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1712

Anbausteckdose mit TwinCONTACT

Bestellnr. 1712

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 4 p
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schraubenlos - TwinCONTACT
MENNEKES Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1713

Anbausteckdose mit TwinCONTACT

Bestellnr. 1713

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 4 p
  • Volt: 500 V
  • Anschlusstechnik: Schraubenlos - TwinCONTACT
MENNEKES Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1714

Anbausteckdose mit TwinCONTACT

Bestellnr. 1714

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 4 p
  • Volt: 50-500 V
  • Anschlusstechnik: Schraubenlos - TwinCONTACT
MENNEKES Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1716

Anbausteckdose mit TwinCONTACT

Bestellnr. 1716

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 110 V
  • Anschlusstechnik: Schraubenlos - TwinCONTACT
MENNEKES Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1717

Anbausteckdose mit TwinCONTACT

Bestellnr. 1717

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Schraubenlos - TwinCONTACT
MENNEKES Anbausteckdose 1823

Anbausteckdose

Bestellnr. 1823

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 20-25, 40-50 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Anbausteckdose 3450

Anbausteckdose

Bestellnr. 3450

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 600-690 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Anbausteckdose 22071ZA

Anbausteckdose

Bestellnr. 22071ZA

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Anbausteckdose 2997A

Anbausteckdose

Bestellnr. 2997A

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 50-500 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.

Oops, an error occurred! Request: 31034da5d9d51